UNITRONIC® LiHH
Bezhalogenový datový kabel s barevným kódem DIN 47100
UNITRONIC® LiHH: Nízkofrekvenční flexibilní datový kabel bez halogenů, 0,34 mm² vícekabelový Maxi TERMI-POINT®, DIN 47100, nízká kapacitance, nízká hustota kouře LS0H/LSZH
- Pro použití ve veřejných budovách a průmyslových závodech
- Další rozměry/barvy na vyžádání
- CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr čísla výrobku na www.lappgroup.cz/cpr
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Bezhalogenový: v případě požáru ochrana života a materiálních hodnot díky nízké hustotě kouře a nízké korozivitě zplodin hoření
- Nízká kapacita díky izolaci na bázi polyolefinu
- I přes velký počet žil malé vnější průměry
Oblasti použití
- Vhodný do oblastí s vysokou hustotou osob, jakož i s vysokou hodnotou majetku, který musí být chráněn v případě požáru
- Pro použití ve veřejných budovách, dopravních systémech a průmyslových závodech
- Pro systémy zpracování dat, měřicí a regulační techniku, zabezpečovací systémy a jako kabel pro elektroniku
- Použití v suchých nebo vlhkých prostorech
Vlastnosti výrobku
- Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2
- Bez halogenů s nízkou tvorbou kouře (LSZH)
- Bez halogenů dle IEC 60754-1, malá korozivnost/acidita kouře dle IEC 60754-2, malá toxicita kouře dle EN 50305
- Nízká hustota kouře podle IEC 61034-2
Odkazy na normy / schválení
- Na základě VDE 0812
Konstrukce
- Lanko z jemných (0,34 mm² z více) holých měděných drátů
- Izolace žil ze speciální bezhalogenové směsi
- Vnější plášť ze speciální bezhalogenové směsi
Barva vnějšího pláště: křemičitě šedá (RAL 7032)
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel
-
Kód značení žil
- DIN 47100, viz tabulka T9, bez opakování barev
-
Provozní kapacita
- Ca 80 nF/km
-
Indukčnost
- Ca. 0,65 mH/km
-
Konstrukce vodiče
- Lankový vodič z jemných drátů
0,34 mm²: ze 7 drátů -
Minimální poloměr ohybu
- Příležitostně pohyblivé použití:
10x vnější průměr - Pevné uložení:
6x vnější průměr -
Zkušební napětí
- 1200 V
-
Teplotní rozsah
- Příležitostně pohyblivé použití: -5 °C až +70 °C
- Pevné uložení:
-30 °C až +80 °C -
- Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
- Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
- Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
- Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
- Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
- TERMI-POINT® je registrovaná obchodní značka společnosti AMP.
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.