UNITRONIC® ROBUST
Bezhalogenový datový kabel s barevným kódem DIN 47100 - odolný proti mnoha chemickým látkám
UNITRONIC® ROBUST: Nízkofrekvenční datový kabel, odolný vůči bionaftě / čisticím prostředkům / horké vodě / hydraulické kapalině, -40/+90 °C, venkovní, potraviny a nápoje, kompostování
- Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
- Good chemical resistance please see Appendix T1
Výhody
- Díky vynikající odolnosti proti povětrnostním vlivům, ozónu a UV záření a díky širokému teplotnímu rozsahu univerzálně použitelný ve vnitřních prostorech i venku
- Odolný při kontaktu s biooleji a jejich emulzemi, s mnoha různými tuky a vosky na rostlinné, živočišné nebo syntetické bázi
- Dobrá odolnost proti sloučeninám na bázi čpavku a bioplynům
- Dobrá odolnost proti studené a horké vodě a proti čisticím a chladicím prostředkům rozpustným ve vodě
- Vhodný pro čištění párou
Oblasti použití
- Výroba obráběcích a tvářecích strojů, lékařská technika, prádelny, myčky aut, chemický průmysl, kompostárny, čističky odpadních vod
- Potravinářský průmysl a výroba nápojů, obzvláště výroba zpracování mléčných masných výrobků
- Pro systémy zpracování dat, měřicí a regulační techniku, zabezpečovací systémy a jako kabel pro elektroniku
- Pro vnitřní i venkovní aplikace
Vlastnosti výrobku
- Dobrá chemická odolnost proti hydraulickým kapalinám na bázi esterů
- Odolný proti ozónu, UV záření povětrnostním vlivům dle EN 50396 HD 605 S2
- Bez halogenů dle IEC 60754-1, malá korozivnost/acidita kouře dle IEC 60754-2, malá toxicita kouře dle EN 50305
- Nízká hustota kouře podle IEC 61034-2
Odkazy na normy / schválení
- Na základě VDE 0812
- Certifikovaná odolnost proti dezinfekčním a čisticím emulzím používaným potravinářském a nápojovém průmyslu
Konstrukce
- Lanko z jemných (0,34 mm² z více) holých měděných drátů
- Izolace žil ze speciální bezhalogenové směsi
- Vnější plášť ze speciálního TPE
- Barva vnějšího pláště černá
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: datový kabel
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Datový kabel
-
Kód značení žil
- DIN 47100, viz tabulka T9, bez opakování barev
-
Provozní kapacita
- Žíla/žíla: ca 60 nF/km
-
Měrný vnitřní odpor izolace
- > 20 GOhm x cm
-
Indukčnost
- Ca. 0,65 mH/km
-
Konstrukce vodiče
- Lankový vodič z jemných drátů
0,34 mm²: ze 7 drátů -
Torzní aplikace ve větrných elektrárnách
- TW-0 a TW-2, viz příloha T0
-
Minimální poloměr ohybu
- Příležitostně pohyblivé použití:
10x vnější průměr - Pevné uložení:
4x vnější průměr -
Zkušební napětí
- Pro 0,14 mm²: 1200 V
-
Teplotní rozsah
- Příležitostně pohyblivé použití:
-40 °C až +90 °C - Pevné uložení:
-50 °C až +90 °C -
- Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
- Bázová cena mědi: plná cena. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17
- Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
- Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
- Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.