UNITRONIC® LiHCH (TP)

Stíněný bezhalogenový datový kabel s barevným kódem DIN 47100 a stočenými páry

UNITRONIC® LiHCH (TP): Nízkofrekvenční flexibilní datový kabel bez halogenů (0,34 mm² vícekabelový Maxi TERMI-POINT®) 47100, nízká kapacitance, nízká hustota kouře, stíněný

  • (TP) = twisted pair – stočené páry
  • CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr čísla výrobku na www.lappgroup.cz/cpr

Bez halogenů Rušivé signály

CE Fire

Číslo výrobku Počet žil průřez mm² Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
UNITRONIC® LiHCH (TP)
0038302
2 x 2 x 0.14 5,5 18,5 39
0038303
3 x 2 x 0.14 6 23 48
0038304
4 x 2 x 0.14 6,4 26,6 54
0038308
8 x 2 x 0.14 8,4 53,7 97
0038312
12 x 2 x 0.14 9,1 66 142
0038316
16 x 2 x 0.14 10,4 79 154
0038325
25 x 2 x 0.14 12,7 113 238
0038402
2 x 2 x 0.25 6,5 28 54
0038403
3 x 2 x 0.25 7,3 39,6 66
0038404
4 x 2 x 0.25 7,8 44,9 81
0038406
6 x 2 x 0.25 8,7 69,5 115
0038408
8 x 2 x 0.25 10,5 76,9 130
0038412
12 x 2 x 0.25 11,5 120 190
0038416
16 x 2 x 0.25 12,7 146,5 238
0038602
2 x 2 x 0.5 8,1 48,1 93
0038603
3 x 2 x 0.5 8,9 73,7 129
0038604
4 x 2 x 0.5 9,6 82 146
0038606
6 x 2 x 0.5 11,3 110 198
0038608
8 x 2 x 0.5 13,3 139 259
0038612
12 x 2 x 0.5 15,1 198,3 354
0038616
16 x 2 x 0.5 16,7 240 459
0038702
2 x 2 x 0.75 8,7 58 106
0038704
4 x 2 x 0.75 10,9 108 179
0038708
8 x 2 x 0.75 14,9 180 305
0038802
2 x 2 x 1.0 9,2 84 142
0038803
3 x 2 x 1.0 10,6 96 173
0038804
4 x 2 x 1.0 11,5 121 212
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Bezhalogenový: v případě požáru ochrana života a materiálních hodnot díky nízké hustotě kouře a nízké korozivitě zplodin hoření
  • Nízká kapacita díky izolaci na bázi polyolefinu
  • Stínicí oplet minimalizuje vliv elektrických rušivých polí
  • Stočení žil do párů (TP) potlačuje vazby mezi jednotlivými obvody (přeslechy)

Oblasti použití

  • Vhodný do oblastí s vysokou hustotou osob, jakož i s vysokou hodnotou majetku, který musí být chráněn v případě požáru
  • Pro použití ve veřejných budovách, dopravních systémech a průmyslových závodech
  • Pro systémy zpracování dat, měřicí a regulační techniku, zabezpečovací systémy a jako kabel pro elektroniku
  • Použití ve výpočetní technice, v měřicí, řídicí a regulační technice, v kancelářských strojích, vahách – všude tam, kde jsou potřebné stíněné, bezhalogenové kabely s malými průřezy

Vlastnosti výrobku

  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2
  • Bez halogenů s nízkou tvorbou kouře (LSZH)
  • Bez halogenů dle IEC 60754-1, malá korozivnost/acidita kouře dle IEC 60754-2, malá toxicita kouře dle EN 50305
  • Nízká hustota kouře podle IEC 61034-2

Odkazy na normy / schválení

  • Na základě VDE 0812

Konstrukce

  • Lanko z jemných holých měděných drátů
  • Izolace žil ze speciální bezhalogenové směsi
  • TP = stočené páry
  • Stínicí oplet z pocínovaných měděných drátů
  • Vnější plášť ze speciální bezhalogenové směsi
    Barva vnějšího pláště: křemičitě šedá (RAL 7032)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel

Kód značení žil

  • DIN 47100, viz tabulka T9, bez opakování barev

Provozní kapacita

  • Žíla/žíla: ca 80 nF/km
  • Žíla/stínění: ca 120 nF/km

Vazba

  • 1 kHz: ca 300 pF/100 m

Indukčnost

  • Ca. 0,65 mH/km

Konstrukce vodiče

  • Lanko z jemných měděných drátů

Minimální poloměr ohybu

  • Příležitostně pohyblivé použití: 15x vnější průměr
  • Pevné uložení:
    6x vnější průměr

Zkušební napětí

  • 1200 V

Teplotní rozsah

  • Příležitostně pohyblivé použití: -5 °C až +70 °C
  • Pevné uložení:
    -30 °C až +80 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.