UNITRONIC® LiHCH

Stíněný bezhalogenový datový kabel s barevným kódem DIN 47100

UNITRONIC® LiHCH: Nízkofrekvenční flexibilní datový kabel bez halogenů (0,34 mm² vícekabelový Maxi TERMI-POINT®) DIN 47100, nízká kapacitance, nízká hustota kouře, stíněný

  • Pro použití ve veřejných budovách a průmyslových závodech
  • Další rozměry/barvy na vyžádání
  • CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr čísla výrobku na www.lappgroup.cz/cpr

Bez halogenů Rušivé signály

CE Fire

Číslo výrobku Počet žil průřez mm² Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
UNITRONIC® LiHCH
0037302
2 x 0.14 4,1 12 22
0037304
4 x 0.14 4,5 15,9 29
0037308
8 x 0.14 6 26 41
0037312
12 x 0.14 6,5 30,4 78
0037325
25 x 0.14 8,7 63 149
0037402
2 x 0.25 4,7 15 25
0037403
3 x 0.25 4,9 18 30
0037404
4 x 0.25 5,2 22 35
0037406
6 x 0.25 6,2 30 49
0037407
7 x 0.25 6,2 32 52
0037408
8 x 0.25 7,3 35 58
0037410
10 x 0.25 7,7 42 81
0037425
25 x 0.25 10,9 114 172
0037502
2 x 0.34 5,1 17 30
0037503
3 x 0.34 5,3 21 35
0037504
4 x 0.34 5,9 25 42
0037507
7 x 0.34 7 42 73
0037508
8 x 0.34 8 45 84
0037510
10 x 0.34 8,5 63 101
0037516
16 x 0.34 9,6 94 160
0037525
25 x 0.34 12,1 144 259
0037602
2 x 0.5 5,8 29 38
0037603
3 x 0.5 6,1 35 47
0037604
4 x 0.5 6,5 45 67
0037605
5 x 0.5 7,2 50 76
0037606
6 x 0.5 7,8 59 84
0037607
7 x 0.5 7,8 68 91
0037608
8 x 0.5 8,9 75 135
0037610
10 x 0.5 9,5 93 160
0037612
12 x 0.5 9,8 99 177
0037618
18 x 0.5 11,7 134 239
0037702
2 x 0.75 6,2 35 45
0037703
3 x 0.75 6,5 46 69
0037704
4 x 0.75 7,2 56 80
0037802
2 x 1.0 6,5 43 72
0037803
3 x 1.0 7 56 90
0037804
4 x 1.0 7,5 68 109
0037807
7 x 1.0 8,8 118 171
0037902
2 x 1.5 7,3 58 90
0037903
3 x 1.5 7,7 74 115
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Bezhalogenový: v případě požáru ochrana života a materiálních hodnot díky nízké hustotě kouře a nízké korozivitě zplodin hoření
  • Nízká kapacita díky izolaci na bázi polyolefinu
  • Stínicí oplet minimalizuje vliv elektrických rušivých polí

Oblasti použití

  • Vhodný do oblastí s vysokou hustotou osob, jakož i s vysokou hodnotou majetku, který musí být chráněn v případě požáru
  • Pro použití ve veřejných budovách, dopravních systémech a průmyslových závodech
  • Pro systémy zpracování dat, měřicí a regulační techniku, zabezpečovací systémy a jako kabel pro elektroniku
  • Použití ve výpočetní technice, v měřicí, řídicí a regulační technice, v kancelářských strojích, vahách – všude tam, kde jsou potřebné stíněné, bezhalogenové kabely s malými průřezy

Vlastnosti výrobku

  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2
  • Bez halogenů s nízkou tvorbou kouře (LSZH)
  • Bez halogenů dle IEC 60754-1, malá korozivnost/acidita kouře dle IEC 60754-2, malá toxicita kouře dle EN 50305
  • Nízká hustota kouře podle IEC 61034-2

Odkazy na normy / schválení

  • Na základě VDE 0812

Konstrukce

  • Lanko z jemných (0,34 mm² z více) holých měděných drátů
  • Izolace žil ze speciální bezhalogenové směsi
  • Stínicí oplet z pocínovaných měděných drátů
  • Vnější plášť ze speciální bezhalogenové směsi
    Barva vnějšího pláště: křemičitě šedá (RAL 7032)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel

Kód značení žil

  • DIN 47100, viz tabulka T9, bez opakování barev

Provozní kapacita

  • Žíla/žíla: ca 80 nF/km
  • Žíla/stínění: ca 120 nF/km

Indukčnost

  • Ca. 0,65 mH/km

Konstrukce vodiče

  • Lankový vodič z jemných drátů
    0,34 mm²: ze 7 drátů

Minimální poloměr ohybu

  • Příležitostně pohyblivé použití:
    10x vnější průměr
  • Pevné uložení:
    6x vnější průměr

Zkušební napětí

  • 1200 V

Teplotní rozsah

  • Příležitostně pohyblivé použití: -5 °C až +70 °C
  • Pevné uložení:
    -30 °C až +80 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • TERMI-POINT® je registrovaná obchodní značka společnosti AMP.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.