UNITRONIC® LiHH

Bezhalogenový datový kabel s barevným kódem DIN 47100

UNITRONIC® LiHH: Nízkofrekvenční flexibilní datový kabel bez halogenů, 0,34 mm² vícekabelový Maxi TERMI-POINT®, DIN 47100, nízká kapacitance, nízká hustota kouře LS0H/LSZH

  • Pro použití ve veřejných budovách a průmyslových závodech
  • Další rozměry/barvy na vyžádání
  • CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr čísla výrobku na www.lappgroup.cz/cpr

Bez halogenů

CE Fire

Číslo výrobku Počet žil průřez mm² Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
0037104
6 x 0.14 4,4 8,1 25
0037120
2 x 0.25 4 4,8 22
0037121
3 x 0.25 4,2 7,2 25
0037122
4 x 0.25 4,5 9,6 28
0037124
6 x 0.25 5,3 14,4 39
0037125
7 x 0.25 5,3 16,8 42
0037126
8 x 0.25 6,4 19,2 50
0037128
12 x 0.25 7,2 28,8 67
0037140
2 x 0.34 4,4 6,5 28
0037141
3 x 0.34 4,6 9,8 30
0037142
4 x 0.34 5 13,1 40
0037143
5 x 0.34 5,7 16,3 44
0037147
12 x 0.34 8 39,2 97
0037150
2 x 0.5 4,9 9,6 31
0037151
3 x 0.5 5,2 14,4 37
0037152
4 x 0.5 5,8 19,2 45
0037153
5 x 0.5 6,3 24 58
0037154
7 x 0.5 7,1 33,6 72
0037160
2 x 0.75 5,3 14,4 41
0037162
4 x 0.75 6,3 28,8 60
0037165
12 x 0.75 10,4 86,4 165
0037171
3 x 1.0 6,1 28,8 57
0037172
4 x 1.0 6,6 38,4 67
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Bezhalogenový: v případě požáru ochrana života a materiálních hodnot díky nízké hustotě kouře a nízké korozivitě zplodin hoření
  • Nízká kapacita díky izolaci na bázi polyolefinu
  • I přes velký počet žil malé vnější průměry

Oblasti použití

  • Vhodný do oblastí s vysokou hustotou osob, jakož i s vysokou hodnotou majetku, který musí být chráněn v případě požáru
  • Pro použití ve veřejných budovách, dopravních systémech a průmyslových závodech
  • Pro systémy zpracování dat, měřicí a regulační techniku, zabezpečovací systémy a jako kabel pro elektroniku
  • Použití v suchých nebo vlhkých prostorech

Vlastnosti výrobku

  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2
  • Bez halogenů s nízkou tvorbou kouře (LSZH)
  • Bez halogenů dle IEC 60754-1, malá korozivnost/acidita kouře dle IEC 60754-2, malá toxicita kouře dle EN 50305
  • Nízká hustota kouře podle IEC 61034-2

Odkazy na normy / schválení

  • Na základě VDE 0812

Konstrukce

  • Lanko z jemných (0,34 mm² z více) holých měděných drátů
  • Izolace žil ze speciální bezhalogenové směsi
  • Vnější plášť ze speciální bezhalogenové směsi
    Barva vnějšího pláště: křemičitě šedá (RAL 7032)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel

Kód značení žil

  • DIN 47100, viz tabulka T9, bez opakování barev

Provozní kapacita

  • Ca 80 nF/km

Indukčnost

  • Ca. 0,65 mH/km

Konstrukce vodiče

  • Lankový vodič z jemných drátů
    0,34 mm²: ze 7 drátů

Minimální poloměr ohybu

  • Příležitostně pohyblivé použití:
    10x vnější průměr
  • Pevné uložení:
    6x vnější průměr

Zkušební napětí

  • 1200 V

Teplotní rozsah

  • Příležitostně pohyblivé použití: -5 °C až +70 °C
  • Pevné uložení:
    -30 °C až +80 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • TERMI-POINT® je registrovaná obchodní značka společnosti AMP.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.