UNITRONIC® ROBUST C (TP)

Bezhalogenový datový kabel s barevným kódem DIN 47100 - odolný proti mnoha chemickým látkám

UNITRONIC® ROBUST C (TP): Stíněný nízkofrekvenční datový kabel, kroucená dvojlinka, odolný vůči bionaftě / čisticím prostředkům / horké vodě / hydraulické kapalině, venkovní, potraviny a nápoje, kompostování

  • Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
  • Dobrá chemická odolnost

Potravinářský a nápojový průmysl Vhodný pro venkovní použití Dobrá chemická odolnost Bez halogenů Odolný proti chladu UV odolný

CE ECOLAB

Číslo výrobku Počet žil průřez mm² Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
UNITRONIC® ROBUST C (TP)
1032100
2 x 2 x 0.14 5,3 16,1 31
1032101
3 x 2 x 0.14 5,8 19 38
1032102
4 x 2 x 0.14 6,2 23,1 46
1032103
5 x 2 x 0.14 6,4 27,2 54
1032104
6 x 2 x 0.14 7,1 31,3 63
1032105
8 x 2 x 0.14 8,2 43,4 90
1032106
10 x 2 x 0.14 8,7 50,9 93
1032107
12 x 2 x 0.14 8,9 56,6 102
1032108
2 x 2 x 0.25 6,3 22,7 43
1032109
3 x 2 x 0.25 7,1 28,9 56
1032110
4 x 2 x 0.25 7,6 38,3 72
1032111
5 x 2 x 0.25 7,9 45,1 85
1032112
6 x 2 x 0.25 8,5 48,7 96
1032113
8 x 2 x 0.25 10,3 64,3 135
1032114
2 x 2 x 0.34 7,1 27,6 56
1032115
3 x 2 x 0.34 7,8 38,8 74
1032116
4 x 2 x 0.34 8,4 47,5 90
1032117
5 x 2 x 0.34 8,8 58,2 110
1032118
1 x 2 x 0.5 5,6 20,1 37
1032119
2 x 2 x 0.5 7,9 40,3 72
1032120
3 x 2 x 0.5 8,7 51,7 91
1032121
4 x 2 x 0.5 9,4 64,1 112
1032122
5 x 2 x 0.5 10,3 76,6 141
1032123
6 x 2 x 0.5 11,1 91,7 170
1032124
8 x 2 x 0.5 13,1 123,2 238
1032125
10 x 2 x 0.5 14,5 146,4 247
1032126
2 x 2 x 0.75 8,5 48,4 84
1032127
3 x 2 x 0.75 9,4 68,9 114
1032128
4 x 2 x 0.75 10,7 86,2 149
1032129
6 x 2 x 0.75 12,1 131,9 225
1032130
8 x 2 x 0.75 14,7 168,2 315
1032131
2 x 2 x 1.0 9 64,1 98
1032132
3 x 2 x 1.0 10,4 83,5 135
1032133
4 x 2 x 1.0 11,3 105,7 168
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Díky vynikající odolnosti proti povětrnostním vlivům, ozónu a UV záření a díky širokému teplotnímu rozsahu univerzálně použitelný ve vnitřních prostorech i venku
  • Odolný při kontaktu s biooleji a jejich emulzemi, s mnoha různými tuky a vosky na rostlinné, živočišné nebo syntetické bázi
  • Dobrá odolnost proti sloučeninám na bázi čpavku a bioplynům
  • ​Dobrá odolnost proti studené a horké vodě a proti čisticím a chladicím prostředkům rozpustným ve vodě
  • Vhodný pro čištění párou

Oblasti použití

  • Výroba obráběcích a tvářecích strojů, lékařská technika, prádelny, myčky aut, chemický průmysl, kompostárny, čističky odpadních vod
  • Potravinářský průmysl a výroba nápojů, obzvláště výroba zpracování mléčných masných výrobků
  • Pro systémy zpracování dat, měřicí a regulační techniku, zabezpečovací systémy a jako kabel pro elektroniku
  • Pro vnitřní i venkovní aplikace

Vlastnosti výrobku

  • Dobrá chemická odolnost proti hydraulickým kapalinám na bázi esterů
  • Odolný proti ozónu, UV záření povětrnostním vlivům dle EN 50396 HD 605 S2
  • Bez halogenů dle IEC 60754-1, malá korozivnost/acidita kouře dle IEC 60754-2, malá toxicita kouře dle EN 50305
  • Nízká hustota kouře podle IEC 61034-2

Odkazy na normy / schválení

  • Na základě VDE 0812
  • Certifikovaná odolnost proti dezinfekčním a čisticím emulzím používaným potravinářském a nápojovém průmyslu

Konstrukce

  • Lanko z jemných (0,34 mm² z více) holých měděných drátů
  • Izolace žil ze speciální bezhalogenové směsi
  • TP = stočené páry
  • Stínicí oplet z pocínovaných měděných drátů
  • Vnější plášť ze speciálního TPE
    Barva vnějšího pláště černá (RAL 9005)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: datový kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datový kabel

Kód značení žil

  • DIN 47100, viz tabulka T9, bez opakování barev

Provozní kapacita

  • Žíla/žíla: ca 60 nF/km
  • Žíla/stínění ca 100 nF/km

Měrný vnitřní odpor izolace

  • > 20 GOhm x cm

Indukčnost

  • Ca. 0,65 mH/km

Konstrukce vodiče

  • Lankový vodič z jemných drátů
    0,34 mm²: ze 7 drátů

Torzní aplikace ve větrných elektrárnách

  • TW-0 a TW-2, viz příloha T0

Minimální poloměr ohybu

  • Příležitostně pohyblivé použití:
    10x vnější průměr
  • Pevné uložení:
    4x vnější průměr

Zkušební napětí

  • Pro 0,14 mm²: 1200 V

Teplotní rozsah

  • Příležitostně pohyblivé použití:
    -40 °C až +90 °C
  • Pevné uložení:
    -50 °C až +90 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.