UNITRONIC® ROBUST

Bezhalogenový datový kabel s barevným kódem DIN 47100 - odolný proti mnoha chemickým látkám

UNITRONIC® ROBUST: Nízkofrekvenční datový kabel, odolný vůči bionaftě / čisticím prostředkům / horké vodě / hydraulické kapalině, -40/+90 °C, venkovní, potraviny a nápoje, kompostování

  • Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
  • Dobrá chemická odolnost

Potravinářský a nápojový průmysl Vhodný pro venkovní použití Dobrá chemická odolnost Bez halogenů Odolný proti chladu UV odolný

CE ECOLAB

Číslo výrobku Počet žil průřez mm² Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
UNITRONIC® ROBUST
1032000
2 x 0.14 3,2 2,8 15
1032001
3 x 0.14 3,4 4,2 17
1032002
4 x 0.14 3,6 5,6 21
1032003
5 x 0.14 3,9 7 25
1032004
7 x 0.14 4,2 9,8 30
1032005
8 x 0.14 4,9 11,2 40
1032006
10 x 0.14 5,2 14 41
1032007
12 x 0.14 5,6 16,8 50
1032009
16 x 0.14 6,1 22,4 63
1032011
25 x 0.14 7,7 35 95
1032012
2 x 0.25 3,8 4,8 21
1032013
3 x 0.25 4 7,2 25
1032014
4 x 0.25 4,3 9,6 31
1032015
5 x 0.25 4,7 12 38
1032016
7 x 0.25 5,1 16,8 47
1032017
8 x 0.25 6,2 19,2 66
1032018
10 x 0.25 6,8 24 71
1032019
12 x 0.25 7 28,8 81
1032021
16 x 0.25 7,7 38,4 104
1032024
25 x 0.25 9,5 60 151
1032025
2 x 0.34 4,2 6,5 29
1032026
3 x 0.34 4,4 9,8 32
1032027
4 x 0.34 4,8 13,1 41
1032028
5 x 0.34 5,5 16,3 52
1032030
7 x 0.34 5,9 22,9 65
1032031
8 x 0.34 7,1 26,1 90
1032032
10 x 0.34 7,6 32,6 93
1032033
12 x 0.34 7,8 39,2 107
1032035
16 x 0.34 8,7 52,2 138
1032038
25 x 0.34 11,2 81,6 213
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Díky vynikající odolnosti proti povětrnostním vlivům, ozónu a UV záření a díky širokému teplotnímu rozsahu univerzálně použitelný ve vnitřních prostorech i venku
  • Odolný při kontaktu s biooleji a jejich emulzemi, s mnoha různými tuky a vosky na rostlinné, živočišné nebo syntetické bázi
  • Dobrá odolnost proti sloučeninám na bázi čpavku a bioplynům
  • ​Dobrá odolnost proti studené a horké vodě a proti čisticím a chladicím prostředkům rozpustným ve vodě
  • Vhodný pro čištění párou

Oblasti použití

  • Výroba obráběcích a tvářecích strojů, lékařská technika, prádelny, myčky aut, chemický průmysl, kompostárny, čističky odpadních vod
  • Potravinářský průmysl a výroba nápojů, obzvláště výroba zpracování mléčných masných výrobků
  • Pro systémy zpracování dat, měřicí a regulační techniku, zabezpečovací systémy a jako kabel pro elektroniku
  • Pro vnitřní i venkovní aplikace

Vlastnosti výrobku

  • Dobrá chemická odolnost proti hydraulickým kapalinám na bázi esterů
  • Odolný proti ozónu, UV záření povětrnostním vlivům dle EN 50396 HD 605 S2
  • Bez halogenů dle IEC 60754-1, malá korozivnost/acidita kouře dle IEC 60754-2, malá toxicita kouře dle EN 50305
  • Nízká hustota kouře podle IEC 61034-2

Odkazy na normy / schválení

  • Na základě VDE 0812
  • Certifikovaná odolnost proti dezinfekčním a čisticím emulzím používaným potravinářském a nápojovém průmyslu

Konstrukce

  • Lanko z jemných (0,34 mm² z více) holých měděných drátů
  • Izolace žil ze speciální bezhalogenové směsi
  • Vnější plášť ze speciálního TPE
  • Barva vnějšího pláště černá

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: datový kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datový kabel

Kód značení žil

  • DIN 47100, viz tabulka T9, bez opakování barev

Provozní kapacita

  • Žíla/žíla: ca 60 nF/km

Měrný vnitřní odpor izolace

  • > 20 GOhm x cm

Indukčnost

  • Ca. 0,65 mH/km

Konstrukce vodiče

  • Lankový vodič z jemných drátů
    0,34 mm²: ze 7 drátů

Torzní aplikace ve větrných elektrárnách

  • TW-0 a TW-2, viz příloha T0

Minimální poloměr ohybu

  • Příležitostně pohyblivé použití:
    10x vnější průměr
  • Pevné uložení:
    4x vnější průměr

Zkušební napětí

  • Pro 0,14 mm²: 1200 V

Teplotní rozsah

  • Příležitostně pohyblivé použití:
    -40 °C až +90 °C
  • Pevné uložení:
    -50 °C až +90 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.