UNITRONIC® LiYCY (TP) A

Stíněný datový kabel s barevným kódem DIN 47100, stočenými páry - UL/CSA aprobace

UNITRONIC® LiYCY (TP) A: Nízkofrekvenční datový kabel z PVC, DIN 47100, UL CSA AWM, flexibilní, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, kroucená dvojlinka, stíněný, řízení přístrojového vybavení

  • A = Advanced
    UL a CSA aprobace
  • Další rozměry/barvy na vyžádání

Rušivé signály

CE CSA RU Fire

Číslo výrobku Počet žil a průřez AWG Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
UNITRONIC® LiYCY (TP) A
0066202
2 x 2 x AWG26/7 5,5 18 38
0066204
4 x 2 x AWG26/7 6,4 24 58
0066205
5 x 2 x AWG26/7 6,6 30 58
0066208
8 x 2 x AWG26/7 7,9 53 85
0066210
10 x 2 x AWG26/7 8,7 55 106
0066212
12 x 2 x AWG26/7 8,9 64 113
0066216
16 x 2 x AWG26/7 10,2 87 149
0066232
2 x 2 x AWG24/7 6,1 24,5 50
0066233
3 x 2 x AWG24/7 6,7 28,9 62
0066234
4 x 2 x AWG24/7 7,2 33,5 70
0066235
5 x 2 x AWG24/7 7,5 46,3 91
0066238
2 x 2 x AWG22/7 7,4 38 71
0066239
3 x 2 x AWG22/7 8,1 45,1 95
0066240
4 x 2 x AWG22/7 8,8 54,6 102
0066242
2 x 2 x AWG20/7 8,2 49,7 93
0066243
3 x 2 x AWG20/7 9,1 60,1 102
0066244
4 x 2 x AWG20/7 10,2 78,7 120
0066219 5 x 2 x AWG20/7 10,7 88,9 156
0066220 6 x 2 x AWG20/7 11,6 100,6 184
0066262
2 x 2 x AWG19/19 8,7 65,2 140
0066221 3 x 2 x AWG19/19 10 69,2 145
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Materiál je nedostupný, zvolte jinou variantu.

Výhody

  • Stínicí oplet minimalizuje vliv elektrických rušivých polí
  • Stočení žil do párů (TP) potlačuje vazby mezi jednotlivými obvody (přeslechy)

Oblasti použití

  • Pro severoamerický trh
  • Kabeláž přístrojů, strojů a zařízení, které jsou určeny pro export na severoamerický trh nebo do zemí, ve kterých se v širokém rozsahu používají kabely s aprobacemi UL/CSA

Vlastnosti výrobku

  • Odolny proti plameni podle IEC60332-1-2,UL VW-1 & CSA FT 1

Odkazy na normy / schválení

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Konstrukce

  • Lanko z pocínovaných měděných drátů
  • Izolace žil z PVC
  • TP = stočené páry
  • Stínicí oplet z pocínovaných měděných drátů
  • Vnější plášt ze speciální směsi na bázi PVC
    Barva vnějšího pláště tmavě šedá (RAL 7005)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel

Kód značení žil

  • DIN 47100, viz tabulka T9, bez opakování barev

Minimální poloměr ohybu

  • Příležitostně pohyblivé použití: 15x vnější průměr
  • Pevné uložení:
    6x vnější průměr

Jmenovité napětí

  • UL/CSA: 300 V

Zkušební napětí

  • 1500 V

Teplotní rozsah

  • Příležitostný pohyb: -5 °C až +70 °C (UL: +80 °C)
  • Pevné uložení (IEC): -40 °C až +80 °C
    UL: max. +80 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: plná cena. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh 152 m; buben 305 m
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.