UNITRONIC® LiYY A
Datový kabel s barevným kódem DIN 47100 - UL/CSA aprobace
UNITRONIC® LiYY A: Nízkofrekvenční datový kabel z PVC, DIN 47100, UL CSA AWM, flexibilní, (0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®), odolný vůči šíření plamene, ovládání přístrojového vybavení
-
A = Advanced
UL a CSA aprobace - Další rozměry/barvy na vyžádání
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Mnohostranné možnosti použití
Oblasti použití
- Kabeláž přístrojů, strojů a zařízení, které jsou určeny pro export na severoamerický trh nebo do zemí, ve kterých se v širokém rozsahu používají kabely s aprobacemi UL/CSA
- Pro severoamerický trh
Vlastnosti výrobku
- Odolny proti plameni podle IEC60332-1-2,UL VW-1 & CSA FT 1
Odkazy na normy / schválení
- UL AWM Style 2464
- CSA AWM I/II A
- UL File No. E63634
Konstrukce
- Lanko z pocínovaných měděných drátů
- Izolace žil z PVC
- Vnější plášt ze speciální směsi na bázi PVC
Barva vnějšího pláště tmavě šedá (RAL 7005)
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel
-
Kód značení žil
- DIN 47100, viz tabulka T9, bez opakování barev
-
Konstrukce vodiče
- Rozměry vodičů AWG, lanko ze 7 nebo 19 drátů
-
Minimální poloměr ohybu
- Příležitostně pohyblivé použití: 15x vnější průměr
- Pevné uložení: 4x vnější průměr
-
Jmenovité napětí
- UL/CSA: 300 V
-
Zkušební napětí
- 1500 V
-
Teplotní rozsah
- Příležitostný pohyb: -5 °C až +70 °C (UL: +80 °C)
- Pevné uložení (IEC): -40 °C až +80 °C
UL: max. +80 °C -
- Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
- Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
- Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
- Velikost balení: kruh 152 m; buben 305 m
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.