UNITRONIC® EB CY (TP)

Stíněný datový kabel se stočenými páry a modrým vnějším pláštěm

UNITRONIC® EB CY (TP): Nízkofrekvenční datový kabel z PVC, kódovaný DIN 47100, kroucená dvoulinka, stíněný, modrý plášť, obvody s jiskrovou bezpečností, EN 60079-14/ VDE 0165-1

  • Druh ochrany -i- je vyžadován tam, kde existuje nebezpečí výbuchu
  • CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr čísla výrobku na www.lappgroup.cz/cpr

Rušivé signály

CE Fire

Číslo výrobku Počet párů a průřez mm² Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
UNITRONIC® EB CY (TP)
0012620
2 x 2 x 0.75 8,7 58 106
0012621
3 x 2 x 0.75 9,6 84 140
0012622
4 x 2 x 0.75 10,9 108 179
0012624
6 x 2 x 0.75 12,3 146 246
0012626
10 x 2 x 0.75 16,1 220 392
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Stínicí oplet minimalizuje vliv elektrických rušivých polí
  • Stočení žil do párů (TP) potlačuje vazby mezi jednotlivými obvody (přeslechy)

Oblasti použití

  • Spolehlivý přenos dat v obvodech s vlastní jiskrovou bezpečností
  • V prostředi náročném z hlediska EMC
    (elektromagnetické kompatibility)

Vlastnosti výrobku

  • Pro jiskrově bezpečné obvody (druh ochrany -i- jiskrově bezpečné obvody) souladu s IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, sekce 16.2.2
  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2

Odkazy na normy / schválení

  • Na základě VDE 0812

Konstrukce

  • Lanko z jemných holých měděných drátů
  • Izolace žil z PVC
  • TP = stočené páry
  • Stínicí oplet z pocínovaných měděných drátů
  • Vnější plášť z PVC
    Barva vnějšího pláště: blankytně modrá (RAL 5015)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel

Kód značení žil

  • DIN 47100, viz příloha T9

Provozní kapacita

  • Žíla/žíla: ca 100 nF/km
  • Žíla/stínění: ca 140 nF/km

Indukčnost

  • Ca. 0,65 mH/km

Konstrukce vodiče

  • Lankový vodič z jemných drátů v souladu s normou IEC 60228 Cl. 5

Minimální poloměr ohybu

  • Příležitostně pohyblivé použití: 15x vnější průměr
  • Pevné uložení:
    6x vnější průměr

Zkušební napětí

  • 2500 V

Teplotní rozsah

  • Příležitostně pohyblivé použití: -5 °C až +70 °C
  • Pevné uložení: -40°C až +80°C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.