0034231
UNITRONIC® LiFYCY (TP)
Nízkofrekvenční datový kabel; 4X2X0.08; Barevné značení žil: DIN 47100; PVC; Stíněné; Flexibilní
UNITRONIC® LiFYCY (TP) 4x2x0,08
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.135,52 Kč
(6.135,52 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Elektrické obvody jsou díky stáčení žil do párů (TP, Twisted Pair) s krátkými délkami zkrutu dobře odděleny.
- Kompaktní konstrukce umožňuje i přes velký počet žil malé vnější průměry.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Relativně velmi malých poloměrů ohybu je dosaženo díky vysoce flexibilní konstrukci kabelu.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů v nízkofrekvenčním rozsahu.
- Pro použití v řídicích, regulačních a měřicích obvodech.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.