0032302
Nízkofrekvenční datový kabel; 2X0.25; Barevné značení žil: DIN 47100; PVC; Stíněné; Flexibilní
UNITRONIC® LiYCY CY 2x0,25
Přidat do porovnání produktů
Cena
9.795,71 Kč
(9.795,71 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Stínicí oplet minimalizuje vliv elektrických rušivých polí
- Individualně stiněne žily minimalizuji přeslechy mezi kabely uloženymi paralelně
Použití
- Použití v suchých nebo vlhkých prostorech
- Kde je třeba zaručit bezztrátový přenos dat v oblastech se silnými elektromagnetickými vlivy, používají se kabely s individuálně stíněnými jádry a dalším celkovým stíněním