UNITRONIC® LiYCY (TP) BK

Datový kabel, stočené páry, stíněný, barevné značení žil DIN 47100, černý/UV odolný/venkovní použití

UNITRONIC® LiYCY (TP) BK - nízkofrekvenční datový kabel z PVC, DIN 47100, stíněný, konstrukce strojů a zařízení, měřicí a řídicí technika, černý, UV odolný pro použití venku

  • (TP) = twisted pair – stočené páry
  • Klasika pro všestranné použití - v černé barvě
  • UV odolný/venkovní použití

Vhodný pro venkovní použití Rušivé signály UV odolný

CE Fire

Číslo výrobku Počet párů a průřez mm² Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
1030600
2 x 2 x 0.14 5,3 18,5 39
1030607
3 x 2 x 0.14 5,8 23 48
1030601
4 x 2 x 0.14 6,2 26,6 54
1030602
6 x 2 x 0.14 7,1 48,5 81
1030609
8 x 2 x 0.14 8,2 53,7 97
1030603
10 x 2 x 0.14 8,7 59 110
1030604
12 x 2 x 0.14 8,9 66 142
1030605
16 x 2 x 0.14 10,2 79 154
1030608
20 x 2 x 0.14 11,3 97 184
1030606
25 x 2 x 0.14 12,5 113 238
1030610
2 x 2 x 0.25 6,3 28 51
1030611
3 x 2 x 0.25 7,1 39,6 68
1030612
4 x 2 x 0.25 7,6 44,9 81
1030613
6 x 2 x 0.25 8,5 69,5 115
1030614
8 x 2 x 0.25 10,3 76,9 130
1030615
10 x 2 x 0.25 11 102 158
1030616
12 x 2 x 0.25 11,3 120 190
1030617
16 x 2 x 0.25 12,5 146,5 238
1030618
25 x 2 x 0.25 16,1 205 344
1030619
2 x 2 x 0.5 7,9 48,1 93
1030620
3 x 2 x 0.5 8,7 73,7 116
1030621
4 x 2 x 0.5 9,4 82 127
1030622
6 x 2 x 0.5 11,1 110 198
1030623
8 x 2 x 0.5 13,1 139 259
1030624
12 x 2 x 0.5 14,9 198,3 354
1030625
16 x 2 x 0.5 16,5 240 459
1030626
2 x 2 x 0.75 8,5 58 106
1030627
3 x 2 x 0.75 9,4 84 140
1030628
4 x 2 x 0.75 10,7 108 169
1030632
5 x 2 x 0.75 11,1 126 215
1030629
6 x 2 x 0.75 12,1 146 246
1030630
8 x 2 x 0.75 14,7 180 290
1030631
12 x 2 x 0.75 16,2 261 456
1030633
2 x 2 x 1.0 9 84 142
1030634
3 x 2 x 1.0 10 96 173
1030635
4 x 2 x 1.0 11,3 121 212
1030636
5 x 2 x 1.0 11,8 161 266
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Materiál je nedostupný, zvolte jinou variantu.

Výhody

  • Stočení žil do párů (TP) potlačuje vazby mezi jednotlivými obvody (přeslechy)
  • Stínicí oplet minimalizuje vliv elektrických rušivých polí
  • Použití venku podle evropských norem

Oblasti použití

  • Používá se jako multifunkční kabel pro elektroniku výpočetních zařízení, elektronických řídicích zařízení, kancelářské stroje, váhy atd.
  • Použití v suchých nebo vlhkých prostorech
  • Použití venku podle evropských norem

Vlastnosti výrobku

  • Dobrá ochrana proti kapacitnímu ovlivňování vnějšími elektrickými poli (např. silnoproudými kabely)
  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2
  • UV odolný podle EN 50525-1
  • Odolný proti ozónu

Odkazy na normy / schválení

  • Na základě VDE 0812

Konstrukce

  • Lanko z jemných holých měděných drátů
  • Izolace žil z PVC
  • TP = stočené páry
  • Stínicí oplet z pocínovaných měděných drátů
  • Vnější plášť z PVC
    Barva vnějšího pláště: černá

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel

Kód značení žil

  • DIN 47100, viz příloha T9

Provozní kapacita

  • Žíla/žíla: ca 120 nF/km
    Žíla/stínění: ca 160 nF/km

Indukčnost

  • Ca. 0,65 mH/km

Konstrukce vodiče

  • Lanko z jemných měděných drátů

Minimální poloměr ohybu

  • Příležitostně pohyblivé použití: 15x vnější průměr
  • Pevné uložení:
    6x vnější průměr

Teplotní rozsah

  • Příležitostně pohyblivé použití: -5 °C až +70 °C
  • Pevné uložení: -40°C až +80°C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: plná cena. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.