UNITRONIC® LiYY BK

Datový kabel s barevným značením žil DIN 47100, černý/UV odolný/venkovní použití

UNITRONIC® - datový kabel z PVC, barevné značení žil DIN 47100, v konstrukci strojů a zařízení a v měřicí, řídicí a regulační technice, černý/UV odolný/venkovní použití

  • Klasika pro všestranné použití - v černé barvě
  • UV odolný/venkovní použití
  • CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr čísla výrobku na https://lappczech.lappgroup.com/cpr.html

Vhodný pro venkovní použitíUV odolný

CEFire

Číslo výrobku Počet žil průřez mm²Vnější průměr [mm]Hmotnost mědi kg/kmHmotnost kg/kmZákladní jednotka

Bázová cena

1030200
2 x 0.143,22,713
1030201
3 x 0.143,44,0516
1030202
4 x 0.143,65,418
1030203
5 x 0.143,96,7222
1030204
7 x 0.144,29,4528
1030205
8 x 0.144,910,235
1030206
10 x 0.145,213,541
1030207
12 x 0.145,616,248
1030208
14 x 0.145,818,952
1030209
16 x 0.146,121,659
1030210
20 x 0.1472770
1030211
25 x 0.147,833,687
1030212
36 x 0.148,648,6126
1030213
37 x 0.148,949,7118
1030214
40 x 0.149,354139
1030215
50 x 0.1410,467,5170
1030217
2 x 0.253,84,818
1030218
3 x 0.2547,222
1030219
4 x 0.254,39,626
1030220
5 x 0.254,71231
1030221
6 x 0.255,114,442
1030222
7 x 0.255,116,842
1030223
8 x 0.256,219,249
1030224
10 x 0.256,82458
1030225
12 x 0.25728,867
1030226
14 x 0.257,333,675
1030227
16 x 0.257,738,484
1030228
18 x 0.258,143,293
1030229
20 x 0.258,648102
1030230
25 x 0.259,660134
1030231
30 x 0.2510,372155
1030232
32 x 0.2510,776,8164
1030233
36 x 0.2511,186,4182
1030234
37 x 0.2511,488,8185
1030235
40 x 0.251296,1200
1030236
50 x 0.2512,9120257
1030237
2 x 0.344,26,625
1030238
3 x 0.344,49,931
1030239
4 x 0.344,813,143
1030240
5 x 0.345,516,553
1030241
6 x 0.345,919,653
1030242
7 x 0.345,922,862
1030243
8 x 0.347,126,173
1030244
10 x 0.347,632,682
1030245
12 x 0.347,839,1102
1030246
14 x 0.348,245,7109
1030247
16 x 0.348,752127
1030248
20 x 0.349,665,2159
1030249
21 x 0.3410,468,6167
1030250
25 x 0.3411,281,6190
1030251
30 x 0.3411,698226
1030252
36 x 0.3412,5118284
1030253
40 x 0.3413,5131317
1030254
50 x 0.3415163407
1030255
2 x 0.54,79,630
1030256
3 x 0.5514,439
1030257
4 x 0.55,619,249
1030258
5 x 0.56,12465
1030259
7 x 0.56,933,682
1030260
8 x 0.5838,490
1030261
10 x 0.58,648117
1030262
12 x 0.58,958133
1030263
16 x 0.510,277170
1030264
20 x 0.511,496214
1030265
25 x 0.512,7120265
1030266
30 x 0.513,2144304
1030267
40 x 0.515,8192392
1030268
2 x 0.755,114,448
1030269
3 x 0.755,621,657
1030270
4 x 0.756,128,869
1030271
5 x 0.756,93678
1030272
7 x 0.757,550112
1030273
8 x 0.758,758126
1030274
10 x 0.759,472149
1030275
12 x 0.7510,186176
1030276
16 x 0.7511,2115218
1030277
20 x 0.7512,4144274
1030278
25 x 0.7514180320
1030279
2 x 1.05,619,255
1030280
3 x 1.05,92970
1030281
4 x 1.06,438,479
1030282
5 x 1.07,34898
1030283
2 x 1.56,22974
1030284
3 x 1.56,84389
1030285
4 x 1.57,458105
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Materiál je nedostupný, zvolte jinou variantu.

Výhody

  • Prostorově úsporná instalace díky malým průměrům kabelů
  • Mnohostranné možnosti použití
  • Jiné barvy vnějšího pláště, které se např. hodí k barevnému řešení určitých přístrojů, lze dodat v ekonomicky únosném výrobním množství na vyžádání
  • Použití venku podle evropských norem

Oblasti použití

  • UNITRONIC® LiYY se používá jako ovládací a signální kabel pro elektroniku výpočetních zařízení, elektronické ovládací a regulační přístroje, kancelářské stroje, váhy atd.
  • Použití v suchých nebo vlhkých prostorech
  • Příležitostně pohyblivé použití
  • Použití venku podle evropských norem

Vlastnosti výrobku

  • Datové kabely LiYY mají i přes vysoké počty žil malé vnější průměry.
  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2
  • UV odolný podle EN 50525-1
  • Odolný proti ozónu

Odkazy na normy / schválení

  • Na základě VDE 0812

Konstrukce

  • Lanko z jemných (0,34 mm² z více) holých měděných drátů
  • Izolace žil z PVC
  • Vnější plášť z PVC
    Barva vnějšího pláště: černá

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel

Kód značení žil

  • DIN 47100, viz tabulka T9, bez opakování barev

Provozní kapacita

  • Ca 120 nF/km

Indukčnost

  • Ca. 0,65 mH/km

Konstrukce vodiče

  • Lankový vodič z jemných drátů
    0,34 mm²: ze 7 drátů

Minimální poloměr ohybu

  • Příležitostně pohyblivé použití:
    10x vnější průměr
  • Pevné uložení:
    4x vnější průměr

Teplotní rozsah

  • Příležitostně pohyblivé použití: -5 °C až +70 °C
  • Pevné uložení: -40°C až +80°C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: plná cena. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.