UNITRONIC® LiYY (TP)

Datový kabel s barevným kódem DIN 47100 a stočenými páry

UNITRONIC® LiYY (TP): Nízkofrekvenční datový kabel z PVC, kódovaný DIN 47100, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, kroucené páry, odolný vůči šíření plamene, řízení přístrojového vybavení

  • (TP) = twisted pair – stočené páry
  • CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr čísla výrobku na www.lappgroup.cz/cpr

CE Fire

Číslo výrobku Počet párů a průřez mm² Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
UNITRONIC® LiYY (TP)
0035101
2 x 2 x 0.14 4,5 5,4 25,5
0035102
3 x 2 x 0.14 5 8 32
0035103
4 x 2 x 0.14 5,6 10,7 38,5
0035104
5 x 2 x 0.14 5,8 13,4 45,5
0035105
6 x 2 x 0.14 6,3 16,1 51
0035108
10 x 2 x 0.14 8,1 26,9 77,5
0035110
12 x 2 x 0.14 8,3 32,3 94,5
0035113
16 x 2 x 0.14 9,2 43 110,5
0035160
2 x 2 x 0.25 5,7 9,6 38
0035161
3 x 2 x 0.25 6,3 14,4 48
0035162
4 x 2 x 0.25 7 19,2 59
0035163
6 x 2 x 0.25 7,9 28,8 80
0035164
8 x 2 x 0.25 9,3 38,4 98
0035170
2 x 2 x 0.5 7,3 19,2 72
0035171
3 x 2 x 0.5 8,1 28,8 83
0035172
4 x 2 x 0.5 8,8 38,4 115
0035174
8 x 2 x 0.5 12,3 76,8 206
0035175
10 x 2 x 0.5 13,3 96 247
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Stočení žil do párů (TP) potlačuje vazby mezi jednotlivými obvody (přeslechy)

Oblasti použití

  • Elektronické přístroje mají většinou k dispozici málo místa pro instalaci kabelů a vodičů. Kabel se používá všude tam, kde jsou potřebné krátké délky tras a malé poloměry ohybu
  • Použití v suchých nebo vlhkých prostorech

Vlastnosti výrobku

  • Stočení žil do párů zabraňuje vzniku elektrických vazeb. Často proto není nutné žádné další stínění
  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2

Odkazy na normy / schválení

  • Na základě VDE 0812

Konstrukce

  • Lanko z jemných holých měděných drátů
  • Izolace žil z PVC
  • TP = stočené páry
  • Vnější plášť z PVC
    Barva vnějšího pláště: křemičitě šedá (RAL 7032)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel

Kód značení žil

  • DIN 47100, viz příloha T9

Provozní kapacita

  • Ca 120 nF/km

Indukčnost

  • Ca. 0,65 mH/km

Konstrukce vodiče

  • Lanko z jemných měděných drátů

Minimální poloměr ohybu

  • Příležitostně pohyblivé použití:
    10x vnější průměr
  • Pevné uložení: 4x vnější průměr

Teplotní rozsah

  • Příležitostně pohyblivé použití: -5 °C až +70 °C
  • Pevné uložení: -40°C až +80°C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.