UNITRONIC® LiYY
Datový kabel s barevným kódem DIN 47100
UNITRONIC® LiYY: Nízkofrekvenční datový kabel z PVC, kódovaný DIN 47100, flexibilní (0,34 mm² vícežilový Maxi TERMI-POINT®), odolný vůči šíření plamene, řízení přístrojového vybavení
- Kabel pro mnohostranné použití
- Další rozměry/barvy na vyžádání
- CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr čísla výrobku na https://lappczech.lappgroup.com/cpr.html
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Materiál je nedostupný, zvolte jinou variantu.
Výhody
- Prostorově úsporná instalace díky malým průměrům kabelů
- Mnohostranné možnosti použití
- Jiné barvy vnějšího pláště, které se např. hodí k barevnému řešení určitých přístrojů, lze dodat v ekonomicky únosném výrobním množství na vyžádání
Oblasti použití
- UNITRONIC® LiYY se používá jako ovládací a signální kabel pro elektroniku výpočetních zařízení, elektronické ovládací a regulační přístroje, kancelářské stroje, váhy atd.
- Použití v suchých nebo vlhkých prostorech
- Příležitostně pohyblivé použití
Vlastnosti výrobku
- Datové kabely LiYY mají i přes vysoké počty žil malé vnější průměry.
- Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2
Odkazy na normy / schválení
- Na základě VDE 0812
Konstrukce
- Lanko z jemných (0,34 mm² z více) holých měděných drátů
- Izolace žil z PVC
- Vnější plášť z PVC
Barva vnějšího pláště: šedá (podobná RAL 7032)
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel
-
Kód značení žil
- DIN 47100, viz tabulka T9, bez opakování barev
-
Provozní kapacita
- Ca 120 nF/km
-
Indukčnost
- Ca. 0,65 mH/km
-
Konstrukce vodiče
- Lankový vodič z jemných drátů
0,34 mm²: ze 7 drátů -
Minimální poloměr ohybu
- Příležitostně pohyblivé použití:
10x vnější průměr - Pevné uložení:
4x vnější průměr -
Teplotní rozsah
- Příležitostně pohyblivé použití: -5 °C až +70 °C
- Pevné uložení: -40°C až +80°C
-
- Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
- Bázová cena mědi: plná cena. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17
- Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
- Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
- Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.