UNITRONIC® ST

Stíněný datový kabel na základě UL AWM 2092

UNITRONIC® ST: Nízkofrekvenční PVC datový kabel s nízkou kapacitancí, šedý, optimalizovaný s EMC, stínění ze statické hliníkové fólie vůči vysokým frekvencím, i pro ty nejslabší signály

Rušivé signály

CE Fire

Číslo výrobku Počet vodičů a průřez AWG Průřez vodiče mm² Materiál izolace žil Materiál vnějšího pláště Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Základní jednotka Bázová cena
UNITRONIC® ST
0033000
2 x AWG 20/7 0.52 PE PVC 5,2 17,2
0033001
3 x AWG 20/7 0.52 PE PVC 5,3 23
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Statické stínění z hliníkem kašírované plastové fólie s pocínovaným příložným drátem minimalizuje rušení od vysokofrekvenčních elektromagnetických polí

Oblasti použití

  • Navržen speciálně pro přenos nejmenších měřicích a řídících signálů s minimálními nároky na prostor
  • Vnitřní zapojení elektronického zařízení
  • Vhodný pro pevné uložení, za určitých podmínek pohyblivé použití
  • Použití v suchých, vlhkých a mokrých prostorech

Vlastnosti výrobku

  • Díky stínicí fólii jsou kabely optimálně chráněny před rušením u středních a vysokých kmitočtů. Vhodný při standardních požadavcích na flexibilitu a vysokých nárocích na stínění
  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2

Odkazy na normy / schválení

  • Na základě normy UL AWM Style 2092 / 2093

Konstrukce

  • Lanko ze 7 pocínovaných měděných drátů
  • Izolace žil z polyetylenu (PE)
  • Hliníkem kašírovaná plastová fólie s příložným měděným lankem
  • Vnější plášť z PVC, barva vnějšího pláště podobná stříbřitě šedé (RAL 7001)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel

Kód značení žil

  • 2 žíly: černá, transparentní
    3 žíly: černá, červená, transparentní

Provozní kapacita

  • Žíla/žíla: ca 90 nF/km
  • Žíla/stínění: ca 160 nF/km

Indukčnost

  • Ca. 0,65 mH/km

Minimální poloměr ohybu

  • Příležitostně pohyblivé použití:
    10x vnější průměr
  • Pevné uložení:
    6x vnější průměr

Charakteristická impedance

  • Ca 95 Ohm

Teplotní rozsah

  • Příležitostně pohyblivé použití: -5 °C až +70 °C
  • Pevné uložení: -40°C až +80°C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.