0034200
JE-LiYCY...BD
Instalační datový kabel; 2X2X0.5; VDE 0815; PVC; Stíněné; Flexibilní
JE-LiYCY...BD 2x2x0,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.479,84 Kč
(4.479,84 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Elektrické obvody jsou díky stáčení žil do párů (TP, Twisted Pair) s krátkými délkami zkrutu dobře odděleny.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Kompaktní konstrukce umožňuje i přes velký počet žil malé vnější průměry.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů v nízkofrekvenčním rozsahu.
- Pro použití v řídicích, regulačních a měřicích obvodech.
- Pro pevné a chráněné uložení v elektroinstalační trubce na nebo pod omítku.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.