JE-Y(ST)Y...BD

Staticky stíněný instalační datový vodič pro průmyslovou elektroniku

JE-Y(ST)Y...BD instalační kabel pro průmyslovou elektroniku, VDE 0815, PVC, plné jádro, páry, svazkování, stíněná/statická fólie, stacionární použití

Podle normy DIN VDE 0815

Rušivé signály

CE Fire

Číslo výrobku Počet žil a průměr kabelu mm Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
JE-Y(ST)Y...BD
0034190
2 x 2 x 0.8 6 25 60
0034191
4 x 2 x 0.8 8,5 45 96
0034192
8 x 2 x 0.8 11 85 158
0034193
12 x 2 x 0.8 13 126 225
0034194
16 x 2 x 0.8 14,5 166 290
0034195
20 x 2 x 0.8 16 206 350
0034197
40 x 2 x 0.8 22 407 660
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Je zvláště vhodný pro cenově výhodnou montáž např. technikou zářezových svorek (IDC)
  • Statické stínění z hliníkem kašírované plastové fólie s pocínovaným příložným drátem minimalizuje rušení od vysokofrekvenčních elektromagnetických polí
  • Stočení žil do párů (TP) potlačuje vazby mezi jednotlivými obvody (přeslechy)

Oblasti použití

  • Propojovací kabel pro pevné uložení v průmyslových systémech, podle požadavků v měřicích, řídících, signalizačních a datových aplikacích
  • Pro průmyslovou elektroniku
  • V suchých a vlhkých prostorech, k pevnému uložení na omítku a pod ni

Vlastnosti výrobku

  • 2párová verze (2x2x0,8) točena do hvězdicové čtyřky
  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2
  • JE-Y(ST)Y...BDEB: Pro jiskrově bezpečné obvody (typ ochrany i - jiskrově bezpečný) podle IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, část 16.2.2

Odkazy na normy / schválení

  • Podle DIN VDE 0815typ JE-Y(ST)Y...BD

Konstrukce

  • Plné jádro z holého měděného drátu
  • Izolace žil z PVC
  • 2 žíly stočeny do páru a 4 páry do svazku (u provedení 2 x 2 x 0,8 jako hvězdicová čtyřka)
  • Statické stínění z hliníkem kašírované plastové fólie s příložným měděným drátem
  • Vnější plášť z PVC
    Barva vnějšího pláště: šedá (podobná RAL 7032)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: Signal-/telecommunications cable

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: Telekomunikační kabel

Kód značení žil

  • Podle VDE 0815, viz tabulka T10

Provozní kapacita

  • Max. 100 nF/km

Vazba

  • Ca. 200 pF/100 m

Indukčnost

  • Ca. 0,65 mH/km

Konstrukce vodiče

  • Z jednoho drátu (plné jádro)
  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Minimální poloměr ohybu

  • Pevné uložení:
    6x vnější průměr

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 500 V
  • Žíla/stínění: 2000 V

Odpor smyčky

  • Max. 73,2 Ohm/km

Teplotní rozsah

  • Příležitostně pohyblivé použití:
    -5 °C až +50 °C
  • Pevné uložení:
    -30 °C až +70 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 100/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.