RD-Y(ST)Y

Stíněný datový kabel pro řízení procesů

RD-Y(ST)Y: Procesní ovládací datový kabel z PVC například pro řídicí stanice/jednotky a monitorovací systémy, Maxi TERMI-POINT®, párové vedení pramenů, statická fólie stínění

Rušivé signály

CE Fire

Číslo výrobku Počet párů a průřez mm² Počet svazků Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
RD-Y(ST)Y šedý
0032470
2 x 2 x 0.5 - 6,5 25 65
0032471
4 x 2 x 0.5 1 9 45 110
0032472
8 x 2 x 0.5 2 11,5 85 180
0032474
16 x 2 x 0.5 4 15,5 165 310
0032475
24 x 2 x 0.5 6 19 245 450
0032477
48 x 2 x 0.5 12 25,5 485 810
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Stočení žil do párů (TP) potlačuje vazby mezi jednotlivými obvody (přeslechy)

Oblasti použití

  • RD-Y(ST)Y se používá jako kabel pro datový přenos v aplikacích, jako jsou monitorovací systémy nebo řídící jednotky
  • Měřicí, řídící a regulační technika, jakož i velíny elektráren a průmyslových provozů.
  • Vhodný pro přenos analogových a digitálních signálů s kmitočtem přibližně do 10 kHz
  • Určen pro pevné uložení v uzavřených prostorech

Vlastnosti výrobku

  • Barva vnějšího pláště šedá nebo pro jiskrově bezpečná zařízení modrá
  • Varianta se 4 žilami stočenými do hvězdicové čtyřky
  • Odolný proti plameni dle IEC 60332-1-2

Odkazy na normy / schválení

  • Podle DIN VDE 0815

Konstrukce

  • Lanko ze 7 holých měděných drátů,
    izolace žil z PVC
  • Žíly stočeny do párů, 4 páry stočeny do svazku, svazky ve vrstvách, svazky označeny s použitím číslované fólie
  • Statické stínění z hliníkem kašírované plastové fólie s pocínovaným příložným drátem
  • Vnější plášť z PVC
  • Barva vnějšího pláště: šedá

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel

Kód značení žil

  • Pár č. 1: vodič a: modrá
    vodič b: červená
    Pár č. 2: vodič a: šedá
    vodič b: žlutá
  • Pár č. 3: jádro a: zelená
    jádro b, hnědá
    Pár č. 4: jádro a: bílá
    jádro b, černá

Provozní kapacita

  • Při 800 Hz:
    ≤ 100 nF/km
    Pro kabely se 4 a více páry může být hodnota překročena o 20 %.

Odpor vodiče

  • (smyčka): ≤ 73,6 Ohmů/km

Útlum kabelu/útlum

  • Při 1 kHz cca 1,2 dB/km
  • Při 10 kHz: cca 2,8 dB/km

Minimální poloměr ohybu

  • Příležitostně pohyblivé použití: 15x vnější průměr
  • Pevné uložení:
    7,5x vnější průměr

Útlum přeslechů na blízkém konci

  • Při 10 kHz a délce kabelu 500 m: min. 60 dB

Zkušební napětí

  • žíla/žíla: 2000 V
  • žíla/stínění: 2000 V

Charakteristická impedance

  • Při 1 kHz ca 370 Ohm
  • Při 10 kHz ca 130 Ohm

Teplotní rozsah

  • Příležitostně pohyblivé použití:
    -5 °C až +50 °C
  • Pevné uložení: -40°C až +80°C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • MAXI-TERMI-POINT® je registrovaná obchodní značka společnosti AMP.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.