UNITRONIC® Li2YCY (TP) z jemných drátů

Stíněný datový kabel s PE izolací žil, vodič z jemných drátů, stočené páry

UNITRONIC® Li2YCY (TP) z jemných drátů: LF, s nízkou kapacitancí, flexibilní, stíněný datový kabel z PVC, DIN 47100, kroucené jednožilové vodiče z PE, vedení kabelů rozhraní RS422/RS485

Kabely pro RS485/RS422

Rušivé signály

Fire

Číslo výrobku Počet párů a průřez mm² Vnější průměr mm Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
UNITRONIC® Li2YCY (TP) z jemných drátů
0031370
1 x 2 x 0,25 5,7 14 38
0031371
2 x 2 x 0,25 6,9 28 43
0031372
3 x 2 x 0,25 7,5 39,6 64
0031373
5 x 2 x 0,25 8,3 50 93
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Stínicí oplet minimalizuje vliv elektrických rušivých polí
  • Stočení žil do párů (TP) potlačuje vazby mezi jednotlivými obvody (přeslechy)

Oblasti použití

  • Vhodný zejména pro kabeláž datových systemů s přenosovými rychlostmi do 10Mb/s, splňuje podmínky pro rozhraní RS422 a RS485.
  • Vhodný pro pevné uložení, za určitých podmínek pohyblivé použití
  • Použití v suchých nebo vlhkých prostorech
  • Signálový, ovládací a měřicí kabel pro přenos malých citlivých signálů a vysokorychlostních dat
  • UNITRONIC® Li2YCYv (TP) se zesíleným, černým vnějším pláštěm (Yv) s minimálně 1,8 mm na nominální minimální průměrnou tloušťku stěny je konstruováno pro vnitřní i vnější použití a použití všude tam, kde jsou zesílené vnější pláště prokazatelnou výhodou

Vlastnosti výrobku

  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2

Odkazy na normy / schválení

  • Na základě VDE 0812

Konstrukce

  • Vodič z holých měděných drátů
  • Izolace žil z polyetylenu (PE)
  • TP = stočené páry
  • Stínicí oplet z pocínovaných měděných drátů
  • Vnější plášť z PVC
    Barva vnějšího pláště: křemičitě šedá (RAL 7032)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel

Kód značení žil

  • DIN 47100, viz příloha T9

Provozní kapacita

  • Při 800 Hz: max. 60 nF/km

Indukčnost

  • Ca. 0,65 mH/km

Konstrukce vodiče

  • Vodič z jemných drátů

Minimální poloměr ohybu

  • Příležitostně pohyblivé použití: 15x vnější průměr
  • Pevné uložení:
    6x vnější průměr

Útlum přeslechů na blízkém konci

  • Do 1 MHz min. 50 dB
  • Do 10 MHz min. 40 dB

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 2000 V
  • Žíla/stínění: 1000 V

Charakteristická impedance

  • 100 ± 15 Ohm

Teplotní rozsah

  • Příležitostně pohyblivé použití: -5 °C až +70 °C
  • Pevné uložení: -40°C až +80°C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.