UNITRONIC® FD CP (TP) plus

Vysoce flexibilní stíněný datový kabel s vnějším pláštěm z PUR, stočenými páry - UL/CSA aprobace

UNITRONIC® FD CP (TP) plus: Nízkofrekvenční datový kabel PURUL AWM CMX VW-1, bez halogenů, vysoce flexibilní, energetický řetěz, stíněný kroucená dvoulinka, nízká kapacitance, -40 °C

  • Flexibilní za studena do -40°C
  • Nízká kapacita
  • Bez halogenů

Větrné elektrárny Bez halogenů Odolný proti chladu Mechanická odolnost Odolnost proti olejům Energetický řetěz Rušivé signály Odolný proti zkrutu

CE CULUS RU C_RU Fire

Číslo výrobku Počet párů a průřez mm² Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
UNITRONIC® FD CP (TP) plus
0030910
2 x 2 x 0.14 5,9 19,4 42
0030911
3 x 2 x 0.14 6,2 23,4 47
0030912
4 x 2 x 0.14 6,7 27,1 59
0030913
5 x 2 x 0.14 7,3 37,4 68
0030914
6 x 2 x 0.14 7,5 49,4 91
0030915
8 x 2 x 0.14 8,8 54,8 109
0030916
10 x 2 x 0.14 10,1 60,1 120
0030962
1 x 2 x 0.25 4,7 14 27
0030919
2 x 2 x 0.25 6,6 32 60
0030920
3 x 2 x 0.25 7 38,4 72
0030921
4 x 2 x 0.25 7,6 43,2 85
0030922
5 x 2 x 0.25 8,5 51,5 92
0030923
6 x 2 x 0.25 8,8 71,8 114
0030924
8 x 2 x 0.25 10,3 74,4 155
0030925
10 x 2 x 0.25 11,8 90 186
0030926
14 x 2 x 0.25 12 111,2 219
0030963
1 x 2 x 0.34 5,1 20 36
0030928
2 x 2 x 0.34 7,3 41 69
0030929
3 x 2 x 0.34 8 52 101
0030930
4 x 2 x 0.34 8,7 59 106
0030932
6 x 2 x 0.34 10 86,2 165
0030934
10 x 2 x 0.34 13,7 131,1 274
0030964
1 x 2 x 0.5 5,5 22 47
0030937
2 x 2 x 0.5 8,3 50 99
0030938
3 x 2 x 0.5 8,8 71,8 130
0030939
4 x 2 x 0.5 9,8 74,4 148
0030940
5 x 2 x 0.5 10,7 84,5 168
0030941
6 x 2 x 0.5 11,3 99,6 194
0030942
8 x 2 x 0.5 13,2 144,3 284
0030943
10 x 2 x 0.5 15,2 176 343
0030944
14 x 2 x 0.5 15,5 215,4 401
0030965
1 x 2 x 0.75 5,9 34 61
0030946
2 x 2 x 0.75 9 60 112
0030947
3 x 2 x 0.75 9,8 85,7 157
0030948
4 x 2 x 0.75 10,7 93,6 172
0030950
6 x 2 x 0.75 12,3 130,4 231
0030951
8 x 2 x 0.75 14,7 192,2 342
0030952
10 x 2 x 0.75 16,7 258 390
0030953
14 x 2 x 0.75 17 316,6 545
0030955
1 x 2 x 1.0 6,3 42 71
0030956
2 x 2 x 1.0 9,9 73 129
0030957
3 x 2 x 1.0 10,5 93,6 169
0030958
4 x 2 x 1.0 11,8 117,8 204
0030959
5 x 2 x 1.0 13,1 139 237
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Široký teplotní rozsah pro použití v drsných klimatických podmínkách
  • Stočení žil do párů (TP) potlačuje vazby mezi jednotlivými obvody (přeslechy)
  • UL AWM jmenovité napětí 1000 V v případě vnitřního vedení vhodné pro instalaci vedle napájecích kabelů s 1000 V UL
  • V USA uvnitř průmyslových strojů, podle NFPA 79, oddíl 12.9.2 (výjimka 3 v 12.9.2: do průřezu 1 mm² a <16 AWG)

Oblasti použití

  • V měřicích, ovládacích a regulačních obvodech
  • Lineární roboti, manipulační automaty
  • Použití v energetickém řetězu - v případě horizontální instalace pojezdové dráhy do 100 m
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
  • Vhodný pro aplikace s namáháním na zkrut, které jsou typické pro smyčku ve větrných elektrárnách

Vlastnosti výrobku

  • Bezhalogenový, s nízkou kapacitou a flexibilní do teploty -40 °C
  • PUR vnější plášť, odolný proti proříznutí, vrypu, minerálním olejům a proti oděru při použití v energetických řetězech
  • Nepřilnavý povrch, odolný proti hydrolýze a mikrobům, obecně pro venkovní použití (nikoli v Severní Americe) díky odolnosti vůči UV záření a ozónu
  • Odolnost proti plameni: IEC 60332-1-2, VW-1, FT2
  • Konstruován pro 10 miliónů cyklů střídavých ohybů a vodorovné dráhy pojezdu do 100 m

Odkazy na normy / schválení

  • cULus CMX, certifikát UL (UL: E236660)
  • cRUus AWM, certifikát UL (UL: E63634): UL AWM styl 21576 a AWM A/B I/II

Konstrukce

  • Lanko z velmi jemných holých měděných drátů
  • Izolace žil je odvozena od struktury TP polyolefínu
  • Ovinutí netkanou textilií
  • Stínicí oplet z pocínovaných měděných drátů
  • Vnější plášť ze speciální směsi na bázi PUR
    Barva vnějšího pláště: šedá (RAL 7001)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel

Kód značení žil

  • DIN 47100, viz příloha T9

Provozní kapacita

  • Do 0,5 mm²: 60 nF/km
  • Do 1,0 mm²: 70 nF/km

Indukčnost

  • Ca. 0,65 mH/km

Konstrukce vodiče

  • Lanko z velmi jemných měděných drátů
  • Od 0,5 mm²: Lanko z extra jemných drátů podle normy IEC 60228 třída 6

Torzní aplikace ve větrných elektrárnách

  • TW-0 a TW-2, viz příloha T0

Minimální poloměr ohybu

  • Pohyblivé použití:
    7,5x vnější průměr
  • Pevné uložení:
    4x vnější průměr

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 1500 V
  • Žíla/stínění: 500 V

Teplotní rozsah

  • Pohyblivé použití: -40 °C až +80 °C
  • Pevné uložení: -40 °C až +80 °C
    cULus CMX: max. +75 °C
    cRUus AWM: max. +80 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: plná cena. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.