UNITRONIC® FD P plus
Vysoce flexibilní datový kabel s vnějším pláštěm z PUR - UL/CSA aprobace
UNITRONIC® FD P plus: Nízkofrekvenční datový kabel PUR UL AWM 1000 V VW-1, bez halogenů, vysoce flexibilní, energetický řetězec, konstantní ohýbání, nízká kapacitance, -40 °C / 90 °C
- Flexibilní za studena do -40°C
- Nízká kapacita
- Bez halogenů
Výhody
- Osvědčený a spolehlivý
- Široký teplotní rozsah pro použití v drsných klimatických podmínkách
- UL AWM jmenovité napětí 1000 V v případě vnitřního vedení vhodné pro instalaci vedle napájecích kabelů s 1000 V UL
- V USA uvnitř průmyslových strojů, dle NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2 (podmínka 3 v 12.9.2: průřez 1 mm² a <16 AWG)
Oblasti použití
- Vysoce flexibilní datový kabel s vnějším pláštěm z PUR, splňuje nejvyšší požadavky na životnost i v drsných klimatických podmínkách.
- V měřicích, ovládacích a regulačních obvodech
- Použití v energetickém řetězu - v případě horizontální instalace pojezdové dráhy do 100 m
- Při použití v energetických řetězech dodržujte montážní směrnici pro kabely v energetických řetězech, tabulka T3
Vlastnosti výrobku
- PUR vnější plášť, odolný proti proříznutí, vrypu, minerálním olejům a proti oděru při použití v energetických řetězech
- Odolnost proti plameni: IEC 60332-1-2, FT2 (horizontální zkouška plamenem)
- Bezhalogenový, s nízkou kapacitou a flexibilní do teploty -40 °C
- Odolnost proti olejům
- Nepřilnavý povrch, odolný proti hydrolýze a mikrobům, odolný proti oleji
Odkazy na normy / schválení
- Na základě VDE 0812
- cRUus AWM, certifikát UL (UL: E63634): UL AWM styl 21576 a AWM A/B I/II
Konstrukce
- Lanko z velmi jemných holých měděných drátů
- Izolace žil na bázi polyolefinu
- Ovinutí netkanou textilií
- Vnější plášť ze speciální směsi na bázi PUR
Barva vnějšího pláště: šedá (RAL 7001)
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: datový kabel
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Datový kabel
-
Kód značení žil
- DIN 47100, viz příloha T9
-
Provozní kapacita
- Žíla/žíla: ca 60 nF/km
-
Indukčnost
- Ca. 0,65 mH/km
-
Konstrukce vodiče
- Lanko z velmi jemných měděných drátů
-
Minimální poloměr ohybu
- Pohyblivé použití: 5x vnější průměr
- Pevné uložení: 3x vnější průměr
-
Zkušební napětí
- 1500 V
-
Teplotní rozsah
- Pohyblivé použití: -40 °C až +80 °C
-
- Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
- Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
- Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
- Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
- Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.