UNITRONIC® FD CY

Vysoce flexibilní stíněný datový kabel s vnějším pláštěm z PVC pro použití v energetických řetězech

UNITRONIC® FD CY: Nízkofrekvenční datový kabel PVC, vysoce flexibilní / velmi jemné dráty, energetický řetěz, konstantní ohýbání, stíněný, odolný vůči šíření plamene

Energetický řetěz Rušivé signály

CE Fire

Číslo výrobku Počet žil průřez mm² Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
UNITRONIC® FD CY
0027411
3 x 0.14 4,5 14,1 37
0027412
4 x 0.14 4,8 15,5 42
0027413
5 x 0.14 5,1 18,3 47
0027414
7 x 0.14 5,7 27,6 55
0027416
10 x 0.14 6,7 39,3 63
0027418
14 x 0.14 6,8 45,3 96
0027420
18 x 0.14 7,4 54,1 105
0027422
25 x 0.14 8,9 68,4 163
0027425
2 x 0.25 4,9 14,9 39
0027426
3 x 0.25 5,1 18,8 46
0027427
4 x 0.25 5,5 21,3 53
0027428
5 x 0.25 5,9 31 71
0027429
7 x 0.25 6,7 39,6 75
0027431
10 x 0.25 8,2 53,9 100
0027434
14 x 0.25 8,3 64,2 120
0027436
18 x 0.25 9,1 78,4 167
0027438
25 x 0.25 11 101 221
0027440
2 x 0.34 5,3 16,1 47
0027441
3 x 0.34 5,6 28,7 55
0027442
4 x 0.34 6 35,7 76
0027443
5 x 0.34 6,5 39,1 80
0027444
7 x 0.34 7,4 52,7 104
0027446
10 x 0.34 9,1 67,4 115
0027448
14 x 0.34 9,2 85,3 132
0027450
18 x 0.34 10,3 99,7 225
0027452
25 x 0.34 12,5 155 327
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Osvědčený a spolehlivý
  • Optimalizovaná konstrukce pro použití v energetických řetězech
  • Cenově výhodná varianta
  • Stínicí oplet minimalizuje vliv elektrických rušivých polí

Oblasti použití

  • Automatizované výrobní procesy vyžadují stále flexibilnější a odolnější datové kabely s velmi dobrým stíněním
  • V měřicích, ovládacích a regulačních obvodech
  • Montážní a výrobní linky, stroje všeho druhu

Vlastnosti výrobku

  • Nepřilnavý povrch
  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2
  • Konstruován pro 2 až 8 miliónů cyklů střídavých ohybů při použití v energetickém řetězu

Odkazy na normy / schválení

  • Na základě VDE 0812
  • Pro dráhy pojezdu do 10 m
  • Při použití v energetických řetězech dodržujte montážní směrnici pro kabely energetických řetězech, tabulka T3

Konstrukce

  • Lanko z velmi jemných holých měděných drátů
  • Izolace žil z PVC
  • Ovinutí netkanou textilií
  • Stínicí oplet z pocínovaných měděných drátů
  • Vnější plášť z PVC
    Barva vnějšího pláště: šedá (RAL 7001)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel

Kód značení žil

  • DIN 47100, viz příloha T9

Provozní kapacita

  • Žíla/žíla: ca 110 nF/km
    Žíla/stínění: ca 110 nF/km

Indukčnost

  • Ca. 0,65 mH/km

Konstrukce vodiče

  • Lanko z velmi jemných měděných drátů

Minimální poloměr ohybu

  • Pohyblivé použití:
    7,5x vnější průměr
  • Pevné uložení: 4x vnější průměr

Zkušební napětí

  • 1500 V

Teplotní rozsah

  • Pohyblivé použití:
    -5 °C až +70 °C
  • Pevné uložení: -40°C až +80°C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.