UNITRONIC® FD

Vysoce flexibilní kabel pro použití v energetických řetězech

UNITRONIC® FD: Nízkofrekvenční datový kabel PVC, vysoce flexibilní / velmi jemné dráty, energetický řetěz s cykly 2 až 8 m, konstantní ohýbání, odolný vůči šíření plamene

Energetický řetěz

CEFire

Číslo výrobku Počet žil průřez mm²Vnější průměr [mm]Hmotnost mědi kg/kmHmotnost kg/kmZákladní jednotka

Bázová cena

UNITRONIC® FD
0027841
3 x 0.143,94,226
0027842
4 x 0.144,25,631
0027843
5 x 0.144,5735
0027844
7 x 0.145,19,850
0027845
10 x 0.146,11463
0027846
14 x 0.146,219,677
0027847
18 x 0.146,825,291
0027848
25 x 0.148,335125
0027855
2 x 0.254,3527
0027856
3 x 0.254,57,533
0027857
4 x 0.254,91040
0027858
5 x 0.255,312,545
0027859
7 x 0.256,117,559
0027860
10 x 0.257,42575
0027861
14 x 0.257,535108
0027863
18 x 0.258,545130
0027865
25 x 0.2510,462,5178
0027870
2 x 0.344,76,830
0027871
3 x 0.34510,243
0027872
4 x 0.345,413,657
0027873
5 x 0.345,91765
0027874
7 x 0.346,823,885
0027875
10 x 0.348,534117
0027876
14 x 0.348,647,6151
0027877
18 x 0.349,761,2182
0027878
25 x 0.3411,985250
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Materiál je nedostupný, zvolte jinou variantu.

Výhody

  • Osvědčený a spolehlivý
  • Optimalizovaná konstrukce pro použití v energetických řetězech
  • Cenově výhodná varianta

Oblasti použití

  • Automatizované výrobní procesy vyžadují stále flexibilnější a odolnější datové kabely
  • V měřicích, ovládacích a regulačních obvodech
  • Montážní a výrobní linky, stroje všeho druhu

Vlastnosti výrobku

  • Nepřilnavý povrch
  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2
  • Konstruován pro 2 až 8 miliónů cyklů střídavých ohybů při použití v energetickém řetězu

Odkazy na normy / schválení

  • Na základě VDE 0812
  • For travel distances up to 10 m
  • Při použití v energetických řetězech dodržujte montážní směrnici pro kabely energetických řetězech, tabulka T3

Konstrukce

  • Lanko z velmi jemných holých měděných drátů
  • Izolace žil z PVC
  • Ovinutí netkanou textilií
  • Vnější plášť z PVC
    Barva vnějšího pláště: šedá (RAL 7001)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel

Kód značení žil

  • DIN 47100, viz příloha T9

Provozní kapacita

  • Žíla/žíla: ca 100 nF/km

Indukčnost

  • Ca. 0,65 mH/km

Konstrukce vodiče

  • Lanko z velmi jemných měděných drátů

Minimální poloměr ohybu

  • Pohyblivé použití: 5x vnější průměr
  • Pevné uložení: 3x vnější průměr

Zkušební napětí

  • 1500 V

Teplotní rozsah

  • Pohyblivé použití:
    -5 °C až +70 °C
  • Pevné uložení: -40°C až +80°C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: plná cena. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.