61795950
Dies for system 1311 and 1300
Krimpovací vložka; Průřez vodiče pro průřez: 10mm²Krimpovací profil: Šestihranný; pro krimpovací nástroj: PVX 1300, V 1311
CRIMPING INSERT B 7 SYSTEM 1300
Přidat do porovnání produktů
Cena
Cena na vyžádání
1 Pair na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Použití
- Lisovací čelisti pro V 1311 a PVX 1300 k lisování trubkových kabelových ok (KRT/KRF) a narážecích spojek (KST/KSF)