UNITRONIC® BUS CC

Bus kabel CC-Link pro pevné uložení - certifikát UL

CC-Link poskytuje efektivní a integrovanou automatizaci výroby a procesů. Odolný vůči šíření plamene a UV. Teplotní rozsah od -40 °C do +70 °C

Společnost Lapp Kabel je řádným členem sdružení uživatelů CC-Link Partner Association (CLPA), Japonsko

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Výroba strojů a zařízení Odolnost proti plameni

UL CLPA

Číslo výrobku Označení výrobku Počet žil a průřez AWG Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
UNITRONIC® BUS CC
2170360
UNITRONIC® BUS CC 3 x 1 x AWG20 7,7 38,8 76,6
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Systém CC-Link® byl vyvinut společností Mitsubishi Electric Automation, Japonsko
  • Sběrnicový kabel CC-Link® úspěšně obstál při testu CC-Link Conformance v Japonsku

Oblasti použití

  • CC-Link® (Control & Communication Link) je provozní sběrnice (Fieldbus) pro řídicí i informační data k zajištění efektivní integrované automatizace výroby a procesů
  • Pro kabeláž sítě CC-Link® – pevné uložení

Vlastnosti výrobku

  • Přenosová rychlost v závislosti na vzdálenosti
  • 156 kbit/s 1.200 m
    625 kbit/s 600 m
    2,5 Mbit/s 200 m
    5,0 Mbit/s 110-150 m
    10 Mbit/s 50-100 m
  • Odolný proti plameni podle CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test
  • SUN RES dle UL 1581

Odkazy na normy / schválení

  • Aprobace CM UL/CSA 75 °C nebo PLTC Sun Res

Konstrukce

  • Lanko z holých měděných drátů
  • Izolace žil z polyetylenu (PE)
  • Celkové stínění z pocínovaných měděných drátů
  • Vnější plášť: PVC, červená (RAL 3000)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: datový kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datový kabel

Špičkové provozní napětí

  • 300 V

Odpor vodiče

  • 11 Ohm/1000 ft. (305 m) při 20 °C

Minimální poloměr ohybu

  • Pevné uložení:
    5x vnější průměr
  • Pohyblivé použití:
    8 x vnější průměr

Zkušební napětí

  • 2000 V

Charakteristická impedance

  • 110 Ohm při 1 MHz

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +70 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • CC-Link® je registrovaná obchodní značka CC-Link Partner Association, Japonsko (CLPA).
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.