UNITRONIC® BUS FF

Kabel FOUNDATION Fieldbus pro použití při automatizaci procesů - certifikát UL

Používá se v obvodech s jiskrovou bezpečností, zejména v oblasti automatizace procesů. Schválení UL/CSA. Teplotní rozsah od -40 °C do +105 °C

Petrochemie Vhodný pro venkovní použití Mechanická odolnost Teplotně odolný UV odolný

UL Fieldbus Foundation

Číslo výrobku Označení výrobku Počet párů a průřez mm² Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
PVC
2170352
UNITRONIC® BUS FF 2 1 x 2 x 1.1 7,9 39,7 82
2170350
UNITRONIC® BUS FF 3 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 7,9 48,3 93
PVC - armovaný
2170351
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (YE) 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 12,3 125 182
2170353
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (BU) 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 12,3 125 182
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Kabely splňují požadavky ISA/SP50 a FOUNDATION™ Fieldbus pro kabel typu A

Oblasti použití

  • FOUNDATION™ Fieldbus se používá v jiskrově bezpečných obvodech, zejména v oblasti procesní automatizace
  • Pro pevné uložení

Vlastnosti výrobku

  • Odolnost proti UV záření
  • Rozšířený teplotní rozsah

Odkazy na normy / schválení

  • S aprobací UL/CSA (CMG/PLTC)

Konstrukce

  • 2žilový, nearmovaný, s ochranným vodičem
  • 3žilové, nearmované, s ochranným vodičem
  • 3žilový, armovaný (podélně svařovaný, spirálovitý, vlnitý měděný plášť) s Device Ground
  • Vnější plášť: PVC, žlutá armovaná verze: PVC, žlutá a modrá

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: datový kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datový kabel

Špičkové provozní napětí

  • 300 V

Odpor vodiče

  • ≤ 24 Ohm/km

Minimální poloměr ohybu

  • 15x vnější průměr

Zkušební napětí

  • 1500 V

Charakteristická impedance

  • 100 ± 20 ohmů při 31,25 kHz

Teplotní rozsah

  • -40 °C nebo -25 °C až +105 °C, viz technický list

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Foundation™ je registrovaná obchodní značka společnosti Fieldbus Foundation.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.