UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI

Kabely INTERBUS pro pevné uložení - venku/do země

Kabel – pro venkovní použití nebo uložení do země, odolný UV záření. Ident. kód jádra DIN 47100. Teplotní rozsah od -30 °C do +80 °C

UV odolný Solární energie Výroba strojů a zařízení Automatizace Vhodný pro venkovní použití Odolný proti chladu

INTERBUS

Číslo výrobku Druh kabelu Označení výrobku Počet párů a průřez mm² Vnější průměr mm Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI
2170207
Dálkový sběrnicový kabel (RBC) UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0.22 9,3 37 94
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI
2170217
Instalační dálkový sběrnicový kabel (INBC) UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 9,4 60 128
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Certifikováno organizací INTERBUS CLUB

Oblasti použití

  • Pro venkovní použití a uložení do země

Vlastnosti výrobku

  • Kabely IBS – pro venkovní použití a pokládku do země + odolné proti UV záření (dálkové sběrnicové kabely + instalační dálkové sběrnicové kabely)
  • Při uvedených přenosových rychlostech platí následující (maximální) délky kabelu segmentu sběrnice:
  • 500 kb/s = max. 400 m
  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2

Odkazy na normy / schválení

  • Podle normy DIN EN 61158

Konstrukce

  • UNITRONIC®BUS IBS Yvs lankovým jádrem, prázdná izolace žil: PE pozinkovaný vnější plášť s měděným stínicím opletem: PVC, černý (RAL 9005)
  • UNITRONIC®BUS IBS Yv COMBIs lankovým jádrem, prázdná izolace žil: PE 3x2x0,22: bílý/hnědý, zelený/žlutý, šedý/růžový 3x1,0: červený, modrý, zelený/žlutý pozinkovaný vnitřní plášť s měděným stínicím opletem: PVC, fialový RAL (4001), vnější průměr: 7,9 mm vnější plášť: PVC, černý (RAL 9005), vnější průměr: 9,4 mm

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: datový kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datový kabel

Špičkové provozní napětí

  • (ne pro silnoproudé účely)
    250 V

Odpor vodiče

  • (smyčka): max. 186 Ohm/km

Minimální poloměr ohybu

  • Pevné uložení:
    8 x vnější průměr

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 1500 V

Charakteristická impedance

  • 100 Ohm

Teplotní rozsah

  • Pevné uložení: -40 °C až +70 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • INTERBUS je registrovaná obchodní značka společnosti Phoenix Contact GmbH & Co.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.