UNITRONIC® BUS IBS

Kabely INTERBUS pro různé aplikace

Dálkový + instalační dálkový bus kabel. Vnější plášť PUR, bez halogenů, odolný vůči šíření plamene, kód značení žil DIN 47100. Teplotní rozsah od -30 °C do +80 °C

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Výroba strojů a zařízení

UL INTERBUS

Číslo výrobku Označení výrobku Počet párů a průřez mm² Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
Pro pevné uložení
2170206
UNITRONIC® BUS IBS 3 x 2 x 0.22 7,2 37 72
2170208
UNITRONIC® BUS IBS P COMBI 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 7,9 60 85
Pevné uložení - vhodné pro venkovní použití a přímé uložení do země
2170207
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0.22 9,3 37 94
2170217
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 9,4 60 128
Pro pevné uložení – schválení UL CMX
2170209
UNITRONIC® BUS IBS A 3 x 2 x 0.22 7,2 37 72
Pro vysoce flexibilní použití
2170216
UNITRONIC® BUS IBS FD P 3 x 2 x 0.25 7,9 39 64
2170218
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7,9 62 92
Vysoce flexibilní použití se schválením UL (CMX)
2170818
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7,9 62 92
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • V závislosti na provedení: pevné uložení, vysoce flexibilní použití, použití venku / přímo v zemi

Oblasti použití

  • Dálkový / instalační dálkový sběrnicový kabel

Vlastnosti výrobku

  • UNITRONIC®

    BUS IBS
    pevné uložení
    UNITRONIC®
    BUS IBS Combi
    s napájením
    UNITRONIC®
    BUS IBS A
    s certifikací UL
  • UNITRONIC®
    BUS Yv
    venkovní použití a uložení do země
    UNITRONIC®
    BUS Yv Combi
    s napájením
  • UNITRONIC®
    BUS IBS FD P
    vysoce flexibilní použití
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P Combi
    s napájením
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P Combi A
    s certifikací UL

Odkazy na normy / schválení

  • Další informace viz technický list
  • Podle normy DIN EN 61158

Konstrukce

  • Viz technický list

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: datový kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datový kabel

Špičkové provozní napětí

  • (ne pro silnoproudé účely)
    250 V

Odpor vodiče

  • Viz technický list

Minimální poloměr ohybu

  • Pevné uložení:
    8 x vnější průměr
  • Pohyblivé použití:
    15x vnější průměr

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 1500 V

Charakteristická impedance

  • 100 Ohm

Teplotní rozsah

  • UNITRONIC®
    BUS IBS
    Pevné uložení: -30 °C až +80 °C
    Pohyblivé použití: -5° C až +70 °C
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P
    Pevné uložení: -40 °C až +80 °C
    Pohyblivé použití: -30 °C až +70 °C
  • UNITRONIC®
    BUS IBS Yv
    Pevné uložení: -40 °C až +70 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • INTERBUS je registrovaná obchodní značka společnosti Phoenix Contact GmbH & Co.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.