UNITRONIC® BUS IBS FD P

Kabely INTERBUS pro vysoce flexibilní použití

Pro vysoce flexibilní použití v napájecích energetických řetězech. Suché nebo vlhké místnosti v nepříznivém průmyslovém prostředí. Ident. kód jádra DIN 47100. Teplotní rozsah od -40 °C do +80 °C

IBS - INTERBUS

Energetický řetěz Výroba strojů a zařízení Kompletterande automationskomponenter från Lapp

INTERBUS

Číslo výrobku Druh kabelu Označení výrobku Počet párů a průřez mm² Vnější průměr mm Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
Vysoce flexibilní použití
2170216
Dálkový sběrnicový kabel (RBC) UNITRONIC® BUS IBS FD P 3 x 2 x 0.25 7,9 39 64
2170218
Instalační dálkový sběrnicový kabel (INBC) UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7,9 62 92
Vysoce flexibilní použití se schválením UL/CSA (CMX)
2170818
Instalační dálkový sběrnicový kabel (INBC) UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7,9 62 92
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Certifikováno organizací INTERBUS CLUB

Oblasti použití

  • Vhodný pro vysoce flexibilní použití v energetických řetězech, u často se pohybujících strojních součástí a lineárních robotů
  • Použití v suchých nebo vlhkých prostorech
  • Drsné průmyslové prostředí

Vlastnosti výrobku

  • Bez halogenů
  • Dálkový sběrnicový kabel + instalační dálkový sběrnicový kabel
  • 500 kb/s = max. 400 m (dálkový sběrnicový kabel)
  • Max. 50 m (instalační dálkové sběrnicové kabely)
  • PUR vnější plášť, odolný proti proříznutí, vrypu, minerálním olejům a proti oděru při použití v energetických řetězech

Odkazy na normy / schválení

  • Podle normy DIN EN 61158
  • Odolný proti plameni dle IEC 60332-1-2

Konstrukce

  • UNITRONIC® BUS IBS FD P
    Lankový vodič z holých měděných drátů,barevné značení dle DIN 47100, celkové stínení změděných drátů, vnejší plášt z PUR, fialový RAL 4001, bezhalogenový, odolný proti plameni dle IEC 60332-1-2
  • UNITRONIC®BUS IBS FD P COMBI
    Páry pro přenos dat: lankový vodič z holých měděných drátů, žíly stočeny do párů, barvy žil bílá-hnědá / zelená-žlutá/ šedá-růžová (data). Napájení: lankový vodič z holých měděných drátu, barvy žil červená, modrá, zeleno-žlutá (napájení)
    Celkové stínění opletem z měděných drátů, bezhalogenový vnější plášt z PUR, fialový RAL 4001, odolný proti plameni dle IEC 60332-1-2

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: datový kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datový kabel

Provozní kapacita

  • (800 Hz) max. 60 nF/km

Špičkové provozní napětí

  • (ne pro silnoproudé účely)
    250 V

Odpor vodiče

  • (smyčka): max. 159,8 Ohm/km

Minimální poloměr ohybu

  • Pohyblivé použití:
    15x vnější průměr

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 1500 V

Charakteristická impedance

  • 100 Ohm

Teplotní rozsah

  • Pevné uložení: -40°C až +80°C
  • Pohyblivé použití:
    -30 °C až +70 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • INTERBUS je registrovaná obchodní značka společnosti Phoenix Contact GmbH & Co.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.