UNITRONIC® BUS IS

Kabely ISOBUS pro použití na zemědělských vozidlech

Datový přenos v zemědělských vozidlech. Odolný vůči mazivům, benzínu, naftě a UV. Podle standardu ISO 11783-2:2012. Teplotní rozsah od -40 °C do +85 °C

Lapp Kabel je členem AEF – Agricultural Industry Electronics Foundation

Vhodný pro venkovní použití Bez halogenů Odolný proti chladu Mechanická odolnost Odolnost proti olejům UV odolný

Číslo výrobku Označení výrobku Počet žil/počet párů a průřez mm² Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Základní jednotka Bázová cena
PUR
2170561
UNITRONIC® BUS IS PUR 2x6+2x2,5+1x4x0,5 2x6+2x2,5+1x4x0,5 15,6 182,4
PVC
2170560
UNITRONIC® BUS IS PVC 2x6+2x2,5+1x4x0,5 15,6 182,4
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Kabel dle normy ISOBUS (ISO 11783-2) pro použití na zemědělských vozidlech
  • Hybridní kabel pro Ethernet a napájení

Oblasti použití

  • Pro venkovní použití
  • Propojovací kabel mezi traktorem a taženým zařízením

Vlastnosti výrobku

  • Odolnost vůči šíření plamene dle IEC 60332-1
  • Odolné proti UV záření
  • Odolný vůči mazivům, benzínu a naftě
  • Varianta PUR (polyuretan) s větší robustností

Odkazy na normy / schválení

  • ISO 11783-2:2012

Konstrukce

  • Lanko z jemných holých měděných drátů
  • 4 x 0,5 mm² (červená, žlutá, černá, zelená)
    2 x 2,5 mm² (červená, černá)
    2 x 6 mm² (červená, černá)
  • Vnější plášť: PUR a PVC, černý (RAL 9005)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: datový kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datový kabel

Špičkové provozní napětí

  • 60 V

Minimální poloměr ohybu

  • Pevné uložení:
    10 x vnější průměr
  • Pohyblivé použití:
    15x vnější průměr

Zkušební napětí

  • 0,5 mm - 2,5 mm²
    Žíla / žíla = 1,5 kV;
    6 - 10 mm²
    Žíla / žíla = 2,5 kV

Charakteristická impedance

  • 75 Ohm

Teplotní rozsah

  • PUR: -40 °C až +85 °C
  • PVC: -30 °C až +85 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.