UNITRONIC® BUS LD

Bus kabel s vnějším pláštěm PVC, pro použití v různých bus systémech

Pro bus systémy jako např. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Odolný vůči šíření plamene, schválení UL, kód žíly DIN 47100. Teplotní rozsah od -40 °C do +80 °C

LD je LAPP označení pro Long Distance

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Výroba strojů a zařízení

UL

Číslo výrobku Označení výrobku Počet párů a průřez mm² Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
Pro pevné uložení
2170203
UNITRONIC® BUS LD 1 x 2 x 0,22 5,7 18 37
2170204
UNITRONIC® BUS LD 2 x 2 x 0,22 7,1 28 45
2170205
UNITRONIC® BUS LD 3 x 2 x 0,22 7,2 37 72
Pro pevné uložení – schválení UL/CSA CMX
2170803
UNITRONIC® BUS LD A 1 x 2 x 0,22 5,7 18 39
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Vhodný pro různé sběrnicové systémy na základě normy RS485 / RS422

Oblasti použití

  • Pro pevné uložení, maximální účinnost stínění
  • Kabely pro sběrnicové systémy, jako např. pro Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P
  • Použití v suchých nebo vlhkých prostorech

Vlastnosti výrobku

  • Při uvedených přenosových rychlostech platí následující (maximální) délky kabelu segmentu sběrnice:
  • 9,6–93,75 kb/s = max. 1200 m
  • 187,5 kb/s = max. 1000 m
  • 500 kb/s = max. 400 m

Odkazy na normy / schválení

  • UNITRONIC®BUS LD A: Verze UL se schválením; UL/CSA typ CMX dle UL 444 a CSA C22.2 č. 214-02
  • Odolný proti plameni dle IEC 60332-1-2

Konstrukce

  • Lanko ze 7 holých měděných drátů
  • Izolace žil z polyetylenu (PE)
  • Barevný kód DIN 47100
  • Celkové stínění z pocínovaných měděných drátů
  • Vnější plášť: PVC, fialová (RAL 4001)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: datový kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datový kabel

Provozní kapacita

  • Flexible use: 10 x outer diameter

Špičkové provozní napětí

  • (ne pro silnoproudé účely)
    250 V

Odpor vodiče

  • (smyčka): max. 186 Ohm/km

Minimální poloměr ohybu

  • Pevné uložení:
    8 x vnější průměr

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 1500 V

Charakteristická impedance

  • 100 - 120 Ohm

Teplotní rozsah

  • Pevné uložení: -40°C až +80°C
  • Pohyblivé použití:
    -5 °C až +70 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • Modubus je registrován u organizace Modbus-IDA. SUCOnet P je registrovaná obchodní značka společností skupiny Moeller. Modulink P je registrovaná obchodní značka společnosti Weidmüller GmbH & Co. VariNet je registrovaná obchodní značka společnosti Pepperl+Fuchs GmbH.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.