UNITRONIC® BUS SAFETY

Sběrnicové kabely SAFETY BUS pro sériový přenos zabezpečených dat

Pro systémy např. SafetyBUS, založené na sběrnici CAN, barevně kódované dle DIN 47100. Bezhalogenový vnější plášť, odolný vůči šíření plamene. Teplotní rozsah od -40 °C do +80 °C

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Výroba strojů a zařízení Bez halogenů Energetický řetěz

Číslo výrobku Označení výrobku Počet žil průřez mm² Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
Pro pevné uložení
2170295
UNITRONIC® BUS SAFETY 3 x 0.75 7,6 49 68
Pro vysoce flexibilní použití
2170885 UNITRONIC® BUS SAFETY FD P 3 x 0.75 7,8 49 68
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Pro zabezpečený sériový přenos dat

Oblasti použití

  • UNITRONIC®BUS SAFETY - pevné uložení UNITRONIC®BUS SAFETY FD P - vysoce flexibilní použití
  • Pro systémy jako např. SafetyBUS p® na bázi osvědčeného sběrnicového systému CAN

Vlastnosti výrobku

  • Při uvedených přenosových rychlostech platí následující (maximální) délky kabelů segmentu sběrnice:
  • 500 kbit/s = max.100 m
  • 250 kb/s = max. 250 m
  • 125 kb/s = max. 500 m
  • 50 kb/s = max. 1000 m

Odkazy na normy / schválení

  • Odolný proti plameni dle IEC 60332-1-2

Konstrukce

  • Lanko z holých měděných drátů
  • Izolace žil z PE (O2YS)
  • Oplet z pocínovaných měděných drátů
  • Vnější plášť z bezhalogenové směsi odolné proti plameni
  • Barva vnějšího pláště: žlutá

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: datový kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datový kabel

Certifikace

  • Verze UNITRONIC® BUS SAFETY FC:
    AWM Style 2464 (80 °C 300 V)

Provozní kapacita

  • (800 Hz): max. 45 nF/km

Špičkové provozní napětí

  • 250 V (ne pro silnoproudé účely)

Odpor vodiče

  • (smyčka): max. 52 Ohm/km

Minimální poloměr ohybu

  • Pevné uložení: 5 x vnější průměr

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 3000 V
    Žíla/žíla: 1500 V (verze FD)

Charakteristická impedance

  • 120 Ohm

Teplotní rozsah

  • UNITRONIC BUS SAFETY:Pevné uložení: -30 °C až +80 °CUNITRONIC BUS SAFETY FD P:Pevné uložení: -40 °C až +80 °C pohyblivé použití: -30 až +80 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • SafetyBUS p® je registrovaná obchodní značka společnosti Pilz GmbH & Co.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.