UNITRONIC® TRAIN

Sběrnicové kabely MVB a WTB zesíťované elektronovým paprskem pro vysoké nároky na železničních aplikacích

  • Malé vnější průměry pro maximální
    úsporu prostoru a hmotnosti
  • Extrémně nízký útlum ≤ 5 MHz

Železnice Dobrá chemická odolnost Odolnost proti plameni Bez halogenů Nízká hmotnost Odolnost proti olejům Rušivé signály Teplotně odolný UV odolný

Číslo výrobku Označení výrobku Počet žil průřez mm² Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Základní jednotka Bázová cena
Kabely pro MVB
2173000
UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5 1x2x0,5 7,6 29
2173001
UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5+1x0,5 1x2x0,5+1x0,5 7,6 34
2173002
UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5 2x2x0,5 8,3 40
2173003 UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5+4x0,25 2x2x0,5+4x0,25 8,3 50
Kabely pro WTB
2173004
UNITRONIC® TRAIN WTB 1x2x0,75 1x2x0,75 8,4 41
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Dobrá chemická odolnost
  • Odolný proti mechanickým vlivům v drsných podmínkách prostředí
  • Rozšířený teplotní rozsah
  • Omezené šíření plamene zvyšuje ochranu před poškozením zdraví osob a majetku případě požáru
  • Optimalizovaná konstrukce z hlediska EMC

Oblasti použití

  • Komunikační systém WTB (drátová vlaková síť) a MVB (multifunkční síť vozidel) tvoří takzvanou síť TCN (vlaková komunikační síť)
  • UNITRONIC® TRAIN bus kabely jsou určeny pro použití v TCN dle IEC 61375
    MVB dle IEC 61375-3-1
    WTB dle IEC 61375-2-1
  • Pro použití v kolejových vozidlech a autobusech, pro pevné instalace a aplikace, kde může dojít k omezenému pohybu
  • Vhodný i do prostředí s výskytem oleje a zvýšenou teplotou okolí

Vlastnosti výrobku

  • Chování při hoření podle EN/IEC:
    - Bez halogenů dle EN 60754-1
    - Nekorozivní plyny dle EN 60754-2
    - Bez fluoru dle EN 60684-2
    - Bez toxických plynů dle EN 50305
    - Nízká hustota kouře dle EN 61034-2
    - Odolný vůči šíření plamene EN 60332-1-2
    - Bez šíření planeme dle EN 60332-3-25
  • Chování při hoření podle NF: - nízká toxicita zplodin hoření dle NF X 70-100 - nízká hustota kouře dle NF X 10-702 - žádné šíření plamene dle NF C 32-070, Kat. C1 a C2
  • Chemické vlastnosti:
    - Odolný vůči olejům dle EN 50264-1
    - Odolný vůči palivům dle EN 50264-1
    - Odolný vůči kyselinám dle EN 50264-1
    - Odolný vůči zásadám dle EN 50264-1
    - Odolný vůči ozónu dle EN 50264-3-2

Odkazy na normy / schválení

  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • EN 50264-1

Konstrukce

  • Lanko ze 19 pocínovaných měděných vodičů
  • Izolace žil na bázi polyolefinu
  • Vnější plášť ze směsi polymeru EM 104zesítěné elektronovým paprskem
  • Barva vnějšího pláště černá

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: datový kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datový kabel

Špičkové provozní napětí

  • (ne pro silnoproudé účely) 125 V

Minimální poloměr ohybu

  • Pohyblivé použití:
    10 x vnější průměr
  • Pevné uložení:
    6x vnější průměr

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 1000 V
  • Žíla/stínění: 1000 V

Charakteristická impedance

  • 120 ohm (±10%)

Teplotní rozsah

  • Pevné uložení:
    -45 °C až +90 °C
  • Příležitostně pohyblivé použití: -35 °C až +90 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.