30017787
J-H(ST)H...BD
Telefonní kabel; 2X2X0.8; VDE 0815; Směs bez halogenů; Stíněné; Flexibilní
J-H(ST)H...BD 2x2x0,8
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.101,91 Kč
(3.101,91 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Bezhalogenové, proti plameni odolné materiály snižují riziko šíření požáru, vysoké hustoty kouře a toxických kouřových plynů v případě požáru.
- Elektrické obvody jsou díky stáčení žil do párů (TP, Twisted Pair) s krátkými délkami zkrutu dobře odděleny.
Použití
- Pro použití v řídicích, regulačních a měřicích obvodech.
- Pro uložení na omítku, do omítky a pod ni, ve zdivu a v nehybném betonu.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.