A-2Y(L)2Y ...ST III BD venkovní telefonní kabel

A-2YF(L)2Y...ST III BD – venkovní telekomunikační kabel, dle VDE 0816, speciálně vrstvený plášť pro použití přímo a nepřímo jako kabel vedený pod zemí

UV odolný Rušivé signály Vhodný pro venkovní použití

Číslo výrobku Počet párů Vnější průměr mm Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
A-2Y(L)2Y...ST III BD Cu vodič průměr 0,6 mm
1591050
2 8,1 11 80
1591052
6 10,3 34 130
1591053
10 11,5 57 165
A-2Y(L)2Y...ST III BD Cu vodič průměr 0,8 mm
1591150
2 8,6 20 100
1591151
4 10,9 40 160
1591152
6 11,5 60 175
1591153
10 13,5 101 235
1591154
20 17,3 201 390
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Oblasti použití

  • Externí kabely pro telekomunikace a systémy zpracování dat
  • Kabely pro přímé uložení do země, kabelových kanálů nebo trubek, ne do prostorů s nebezpečím požáru

Vlastnosti výrobku

  • Barva vnějšího pláště černá (RAL 9005)
  • Odolný proti UV záření a příčně tlakově vodotěsný
  • Verze s výplní (A-2YF(L)2Y...ST III BD) je navíc podélně vodotěsná

Odkazy na normy / schválení

  • Podle normy DIN VDE 0816

Konstrukce

  • Plné jádro z holého měděného drátu
  • Izolace žil z polyetylenu (PE)
  • Každých 5 hvězdicových čtyřek stočeno do základního svazku, základní svazky, popř. hlavní svazek stočeny do duše
  • Ovinutí papírovou páskou
  • Vrstvený plášť z plastové pásky potažené vrstvou hliníku, plášť z PE

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: Signal-/telecommunications cable

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: Telekomunikační kabel

Kód značení žil

  • Podle normy VDE 0816, viz přiloha T10

Provozní kapacita

  • Při 800 Hz: max. 52 nF/km

Vazba

  • K1: 98 % <400 pF/300 m
  • K9-12: 98 % < 100 pF/300 m

Průřez vodiče

  • 0,6 mm: 0,28 mm²
  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Útlum kabelu/útlum

  • Cu vodič 0,6 mm (800 Hz):
    ca 1,04 dB/km
  • Cu vodič 0,8 mm (800 Hz):
    ca 0,78 dB/km

Minimální poloměr ohybu

  • 10x vnější průměr

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 500 V
  • Žíla/stínění: 2000 V

Odpor smyčky

  • 0,6 mm: 130 Ohm/km
  • 0,8 mm: 73,2 Ohm/km

Teplotní rozsah

  • Během pokládky:
    -20 °C až +50 °C
    Po pokládce:
    ≤ +70 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.