(J)-Y(ST)Y...LG kabel požární signalizace

Kabel s vnějším pláštěm pro pevnou instalaci

(J)-Y(ST)Y...LG - s červeným pláštěm, vrstvený PVC kabel požární signalizace pro pevnou instalaci a se stíněním folií, instalace např. na nebo pod omítku

Rušivé signály

CE

Číslo výrobku Počet párů a průměr jádra mm Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
(J)-Y(ST)Y...LG kabel požární signalizace
1708001
1 x 2 x 0.8 6 11 40
1708002
2 x 2 x 0.8 7 21 60
1708004
4 x 2 x 0.8 9 41 100
1708006
6 x 2 x 0.8 10,5 62 140
1708010
10 x 2 x 0.8 13,5 102 220
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Materiál je nedostupný, zvolte jinou variantu.

Výhody

  • "Kabel je na plášti v pravidelných vzdálenostech opatřen potiskem "Brandmeldekabel" = "Požární signalizační kabel". Používá se proto přednostně pro instalace v požárních signalizačních systémech
  • Statické stínění z hliníkem kašírované plastové fólie s pocínovaným příložným drátem minimalizuje rušení od vysokofrekvenčních elektromagnetických polí
  • Stočení žil do párů (TP) potlačuje vazby mezi jednotlivými obvody (přeslechy)

Oblasti použití

  • Přenosy signálů
  • V suchých a vlhkých prostorech, k pevnému uložení na omítku a pod ni
  • Venku tento kabel smí být uložen pouze pod omítkou

Vlastnosti výrobku

  • 2párová verze (2x2x0,8) točena do hvězdicové čtyřky
  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2

Konstrukce

  • Plné jádro z holého měděného drátu
  • Izolace žil z PVC
  • Žíly stočeny do párů, páry stočeny společně, ovinutí fólií, statické stínění z hliníkem kašírované plastové fólie s příložným měděným drátem
  • Vnější plášť z PVC
    Barva vnějšího pláště: ohnivě červená (RAL 3000)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: Signal-/telecommunications cable

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: Telekomunikační kabel

Kód značení žil

  • Podle VDE 0815, viz tabulka T10

Vazba

  • (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100 m

Průřez vodiče

  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Útlum kabelu/útlum

  • 0,8 mm: 1,1 dB/km

Minimální poloměr ohybu

  • Pevné uložení:
    10 x vnější průměr

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 800 V
  • Žíla/stínění: 800 V

Odpor smyčky

  • Max. 73,2 Ohm/km

Teplotní rozsah

  • Příležitostně pohyblivé použití:
    -5 °C až +50 °C
  • Pevné uložení:
    -30 °C až +70 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: plná cena. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Obchodovaný výrobek, nejde o výrobek společnosti Lapp
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.