J-Y(ST)Y...LG vnitřní kabel

Instalační kabel podle normy DIN VDE 0815

J-Y(ST)Y...LG vnitřní instalační kabel pro telekomunikace/informatiku, plné jádro/ stacionární použití, vrstvené lankové vodiče, statická fólie, VDE 0815

Rušivé signály

CE Fire

Číslo výrobku Počet párů Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
J-Y(ST)Y...LG Cu vodič průměr 0,6 mm
1591301
2 5,5 13 40
1591302
3 6,3 18 50
1591303
4 6,7 24 60
1591304
5 7,2 30 70
1591305
6 7,5 35 80
1591306
8 8 46 90
1591307
10 9 58 110
1591308
12 9,5 71 130
1591310
16 10,5 93 160
1591311
20 11 116 190
1591312
24 11,5 139 220
1591313
30 13 172 280
1591315
50 17 286 430
1591318
100 23 568 850
J-Y(ST)Y...LG Cu vodič průměr 0,8 mm
1591500
1 6 11 40
1591501
2 7 21 60
1591502
3 8,5 31 80
1591503
4 9 41 100
1591505
6 10,5 62 140
1591506
8 11,5 82 170
1591507
10 13 102 220
1591508
12 14 123 250
1591511
20 16,5 204 380
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Materiál je nedostupný, zvolte jinou variantu.

Výhody

  • Vnitřní telefonní kabely přenášejí analogové nebo digitální signály
  • Statické stínění z hliníkem kašírované plastové fólie s pocínovaným příložným drátem minimalizuje rušení od vysokofrekvenčních elektromagnetických polí
  • Stočení žil do párů (TP) potlačuje vazby mezi jednotlivými obvody (přeslechy)

Oblasti použití

  • Propojovací kabel pro použití v elektronice, měřicí, řídicí, regulační a signalizační technice
  • Ve sdělovací a komunikační technice lze pomocí těchto kabelů realizovat například přípojky telefonů a telefaxů, všechny standardní modemy poštovních služeb, poplašná zařízení proti vloupání, požární signalizaci (viz také kabely požární signalizace), interkom, zařízení k vyvolávání osob, kontrolu přístupu, evidence pracovní doby, zjišťování provozních dat
  • V suchých a vlhkých prostorech, k pevnému uložení na omítku a pod ni

Vlastnosti výrobku

  • U dvoupárových verzí jsou žíly stočené do "hvězdicové čtyřky"!
  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2

Odkazy na normy / schválení

  • Podle DIN VDE 0815typ J-Y(ST)Y...LG

Konstrukce

  • Plné jádro z holého měděného drátu
  • Izolace žil z PVC
  • Žíly stočeny do párů, páry stočeny společně, ovinutí fólií, statické stínění z hliníkem kašírované plastové fólie s příložným měděným drátem
  • Vnější plášť z PVC
    Barva vnějšího pláště: šedá (podobná RAL 7032)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: Signal-/telecommunications cable

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: Telekomunikační kabel

Kód značení žil

  • Podle VDE 0815, viz tabulka T10

Vazba

  • (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100 m

Průřez vodiče

  • 0,6 mm: 0,28 mm²
  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Útlum kabelu/útlum

  • 0,6 mm: 1,7 dB/km
  • 0,8 mm: 1,1 dB/km

Minimální poloměr ohybu

  • Pevné uložení:
    10 x vnější průměr

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 800 V
  • Žíla/stínění: 800 V

Odpor smyčky

  • Cu vodič 0,6 mm:
    max. 130 Ohm/km
  • Cu vodič 0,8 mm:
    max. 73,2 Ohm/km

Teplotní rozsah

  • Příležitostně pohyblivé použití:
    -5 °C až +50 °C
  • Pevné uložení:
    -30 °C až +70 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: plná cena. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Obchodovaný výrobek, nejde o výrobek společnosti Lapp
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.