Konfekciovatelné konektory pro sběrnicové systémy M12

Konfekcionovatelný konektor M12, stíněný, pro PROFIBUS/ CANopen/ DeviceNet/ PROFINET/ ETHERNET

M12 konfekcionovatelný konektor pro PROFIBUS, kódování B, stíněný, s vysokou třídou krytí (IP67)

Pro
- PROFIBUS
- CANopen
- DeviceNet
- PROFINET
- ETHERNET

Robustní Nároky na prostor Automatizace

PROFIBUS

Číslo výrobku Označení výrobku Konstrukce Počet pólů Průřez vodiče mm² Vnější průměr kabelu mm Jmenovité napětí UN V Základní jednotka Bázová cena
22260653
AB-C5-M12MSB-PG9-SH-AU - 5 0.25 - 0.75 6 - 8.5 60
22260646
AB-C5-M12FSB-PG9-SH-AU - 5 0.25 - 0.75 6 - 8.5 60
22261016
- - - - - -
CANopen/DeviceNet, 5pól. zástrčka přímá, šroubovací připojení
22260135
- šroubovací připojení 5 0.25 - 0.75 6 - 8 60
CANopen/DeviceNet, 5pól. zásuvka přímá, šroubovací připojení
22260136
- šroubovací připojení 5 0.25 - 0.75 6 - 8 60
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • DeviceNet je registrovaná obchodní značka sdružení uživatelů ODVA, USA.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Konektor pro senzor-aktuátor

Krytí

  • IP 67

Teplota okolí (provozní)

  • Zástrčka/zásuvka -40 °C až +85 °C

Kódování

  • A - CANopen/DeviceNet
    B - inverzní (PROFIBUS)
    D- PROFINET/ETHERNET

Jmenovitý proud (A)

  • 4 A

Výhody

  • Rychlá a jednoduchá konfekce na místě
  • Vyhotovení individuálních délek kabelů
  • Cenově výhodná a racionální kabeláž ke sběrnicovým systémům
  • Prostorově úsporné díky kompaktním rozměrům

Vlastnosti výrobku

  • Stíněné provedení
  • M12 konektor, A-kódování
  • Závit PG9/PG11
  • Šroubovací připojení