Kabel-S/A: zástrčka/zásuvka M12, volný konec kabelu

The sensor/actuator has one end free and the other has the plug or socket attached with M12 thread. The cable is ideal for use in mechanical engineering.

Další varianty na www.lappgroup.cz/vyhledavac-konfekce nebo na vyžádání

Vodotěsná Energetický řetěz Nároky na prostor Výroba strojů a zařízení Automatizace

Číslo výrobku Označení výrobku Délka m Konstrukce PL_ANZEIGESTATUS Jmenovité napětí (V) Základní jednotka Bázová cena
8pólů
Zástrčka
22260091
AB-C8-M12MS-2,0PUR 2 přímá ne 30
22260092
AB-C8-M12MS-5,0PUR 5 přímá ne 30
22260093
AB-C8-M12MS-10,0PUR 10 přímá ne 30
22260094
AB-C8-M12MA-2,0PUR 2 úhlová ne 30
22260095
AB-C8-M12MA-5,0PUR 5 úhlová ne 30
22260096
AB-C8-M12MA-10,0PUR 10 úhlová ne 30
Zásuvka
22260726
AB-C8-2,0PUR-M12FS 2 přímá ne 30
22260728
AB-C8-5,0PUR-M12FS 5 přímá ne 30
22260729
AB-C8-10,0PUR-M12FS 10 přímá ne 30
22260141
AB-C8-2,0PUR-M12FA 2 úhlová ne 30
22260615
AB-C8-5,0PUR-M12FA 5 úhlová ne 30
22260616
AB-C8-10,0PUR-M12FA 10 úhlová ne 30
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Na vyžádání mohou být nabídnuty i jiné délky, jiné materiály plášťů (např. PVC) a jiné varianty konektorů.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Podrobné technické informace naleznete v technickém listu
  • Barevné značení UNITRONIC® viz tabulka T6
  • Certifikáty UL zjistíte z datového listu.

Krytí

  • IP65/IP67

Teplota okolí (provozní)

  • Wtyczka/gniazdo -25°C do +90°C
  • Pevné uložení: -40 °C až +80 °C
    Pohyblivé použití: -25 °C až +80 °C

Kódování

  • A - standard

Výhody

  • Úspora nákladů díky rychlé a jednoduché instalaci
  • Prostorově úsporné díky kompaktním rozměrům
  • Rychlá a snadná identifikace chyb

Oblasti použití

  • Automatizační technika
  • Strojírenství
  • Investiční výstavba
  • Výroba nástrojů
  • Automobilový průmysl

Vlastnosti výrobku

  • 8pólový konektor
  • S/A-kabel: zástrčka/zásuvka M12, zástrčka/zásuvka M12 nebo volný konec kabelu
  • Kabely jsou vybaveny nosičem pro označení
  • Bez látek narušujících smáčení laku
  • Vhodný do energetických řetězů

Konstrukce

  • 8 x 0.25 mm²
  • Barvy žil:
    8-pin: bílá (1), hnědá (2), zelená (3), žlutá 4), šedá (5), růžová (6), modrá (7), červená (8)
  • Vnější plášť z PUR, bez halogenů, černý
  • Barva vnějšího pláště černá