SILVYN® LCC-E

SILVYN® LCC-E – poniklovaná mosazná vložka

Zajišťuje ochranu kabelů před poškozením

Spolehlivost Teplotně odolný

CE

Číslo výrobku Jmenovitá velikost Vhodný pro SILVYN®LCC-2 / LCCH-2 Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SILVYN® LCC-E
61805600
10 10 10
61805610
12 12 10
61805620
16 16 10
61805630
20 20 10
61805640
25 25 10
61805650
32 32 10
61805660
40 40 10
61805670
50 50 4
61805680
63 63 1
61805690
75 75 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Kabel lze chránit proti poškození

Oblasti použití

  • Zakrytí konců ochranné hadice
  • Všude tam, kde se nepoužívá hadicové šroubení

Vlastnosti výrobku

  • Koncové hrdlo k zakrytí konců hadice

Konstrukce

  • Závitové hrdlo

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: ukončovací hrdlo pro ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 6.0 Class-Description: Koncová dutinka pro ochrannou hadici

Materiál

  • Poniklovaná mosaz

Teplotní rozsah

  • -50 °C až +135 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.