SILVYN® LTP-C

SILVYN® LTP spojka – poniklovaná mosazná hadicová spojka

Kombinace dvou délek hadic

Montážní čas Nároky na prostor Robustní Spolehlivost

CE

Číslo výrobku Jmenovitá velikost Vhodné pro SILVYN® LTP Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SILVYN® LTP-C
55510310 16 16 2
55510311 20 20 2
55510312 25 25 2
55510313 32 32 2
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Optional extension of SILVYN®LTP
  • Rychlá montáž
  • Spojení se zajištěním odlehčení v tahu

Oblasti použití

  • Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
  • SILVYN® LTP
  • Hadicová spojka pro prodloužení

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro kovové ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení kovové ochranné hadice

Certifikace

  • IEC EN 61386-23

Materiál

  • Poniklovaná mosaz

Krytí

  • IP66
    IP67
    IP68 (5 bar)
    IP69

Teplotní rozsah

  • -50 °C až +135 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.