SILVYN® LTP-E

SILVYN® LTP-E – poniklovaná mosazná vložka

Zajišťuje ochranu kabelů před poškozením

Teplotně odolný Spolehlivost

CE

Číslo výrobku Jmenovitá velikost Jmenovitá velikost hadice Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SILVYN® LTP-E
61802300
10 1/4" 10
61802301
12 5/16" 10
61802302
16 3/8" 10
61802303
20 1/2" 10
61802305
25 3/4" 10
61802306
32 1" 10
61802307
40 1 1/4" 10
61802304
50 1 1/2" 4
61802308
63 2" 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Kabel lze chránit proti poškození

Oblasti použití

  • Zakrytí konců ochranné hadice
  • Všude tam, kde se nepoužívá hadicové šroubení

Vlastnosti výrobku

  • Koncové hrdlo k zakrytí konců hadice

Konstrukce

  • Závitové hrdlo

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro kovové ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení kovové ochranné hadice

Materiál

  • Poniklovaná mosaz

Teplotní rozsah

  • -50 °C až +135 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.