55510200
Hadicové šroubení; M 12; Jmenovitá velikost: 10; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 5 bar, IP 69, IP 66, IP 67;
SILVYN® LTPG-M 12X1.5 NPB
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.976,24 Kč
(29.762,42 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Velká pevnost v tahu
- Ochrana proti vibracím
- Dobré utěsnění
Použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® LTP
- Aplikace s mechanickým namáháním
- Všude, kde se vyskytují kapaliny