SILVYN® LTPS-M

SILVYN® LTPS-M je poniklované mosazné šroubení hadic s třídou krytí až IP66/67/68/69

Odolnost proti korozi Maximální ochrana proti vibracím Mechanická odolnost Odolnost proti olejům Optimální odlehčení tahu Robustní

CE

Číslo výrobku Metrické rozměry OK mm Délka závitu mm Vhodné pro SILVYN® LTP Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SILVYN® LTPS-M
55510600
16 x 1.5/1 20.0 10 12 10
55510610
16 x 1,5/2 24.0 10 16 10
55510620
20 x 1,5/1 24.0 10 16 10
55510630
20 x 1,5/2 26.0 10 20 10
55510640
25 x 1.5 33.0 12 25 10
55510650
32 x 1,5 40.0 13 32 2
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Velká pevnost v tahu
  • Ochrana proti vibracím
  • Dobré utěsnění

Oblasti použití

  • Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
  • SILVYN® LTP
  • Aplikace s mechanickým namáháním
  • Všude, kde se vyskytují kapaliny

Konstrukce

  • Metrický připojovací závit
  • Šestihranné připojovací hrdlo s torzním prvkem
  • Závitové hrdlo
  • Převlečná matice

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro kovové ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení kovové ochranné hadice

Certifikace

Materiál

  • Těleso: poniklovaná mosaz Těsnění: PA tlakové těsnění

Krytí

  • IP66
    IP67
    IP68 (5 bar)
    IP69

Teplotní rozsah

  • -50 °C až +135 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.