SILVYN® OR

SILVYN® OR – kapalinotěsná ochranná hadice, odolná proti oleji, s falcovaným profilem a speciálním PVC pláštěm

Mechanická odolnost Robustní Teplotně odolný Vodotěsná

CE

Číslo výrobku Jmenovitá velikost Vnitřní x vnější průměr mm Poloměr ohybu mm Balicí jednotky
m
Základní jednotka Bázová cena
SILVYN® OR
61712840
3/8" 12.6 x 17.8 85 75
61712850
1/2" 16 x 21.1 110 60
61712860
3/4" 21 x 26.4 140 50
61712870
1" 26.5 x 33 170 30
61712880
1 1/4" 35.1 x 41.8 215 30
61712890
1 1/2" 40.3 x 47.8 250 15
61712900
2" 51.6 x 59.9 300 15
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Chrání před tekutinami
  • Pevnost v tahu
  • Robustní
  • Zvýšená pevnost při sešlápnutí
  • V širokém rozsahu odolná proti kyselinám
    a olejům

Oblasti použití

  • Strojírenství
  • Investiční výstavba
  • Výroba transformátorů
  • Železniční doprava
  • Papírenský průmysl

Konstrukce

  • Spirálovitě vinutá těžká kovová ochranná hadice s falcovaným profilem
  • Plastový vnější plášť

Poznámky

  • Balicí jednotka 10 m (na vyžádání)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: kovová ochranná hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kovová ochranná hadice

Na vyžádání:

  • Balení po 10 m

Barva

  • Černá

Materiál

  • Pozinkovaná ocel, speciální PVC plášť

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +100 °C
    Krátkodobě až +120 °C

  • * Obchodovaný výrobek, nejde o výrobek společnosti Lapp
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.