SILVYN® ploché těsnění

SILVYN® SEALING WASHER – pro metrické závity

Bez halogenů Maximální ochrana proti vibracím Odolnost proti olejům Spolehlivost

Číslo výrobku Vnitřní x vnější průměr mm Metrické rozměry Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SILVYN® ploché těsnění
61809400 16.0 x 24.0 16 x 1.5 10
61809410 20.0 x 27.0 20 x 1.5 10
61809420 25.0 x 34.0 25 x 1.5 10
61809430 32.0 x 42.0 32 x 1,5 10
61809440 40.0 x 50.0 40 x 1.5 10
61809450 50.0 x 62.0 50 x 1.5 10
61809460 63.0 x 73.0 63 x 1,5 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Oblasti použití

  • Pro bezpečné utěsnění k pouzdru. Chrání proti olejům prachu a vodě na připojovacím závitu vývodky nebo podobných dílů

Vlastnosti výrobku

  • Těsnicí žebra na obou stranách zlepšují utěsnění k šroubení a k pouzdru
  • Odolnost proti olejům

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Class-Description: těsnicí kroužek

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: Těsnicí kroužek

Barva

  • modrá

Materiál

  • Polyester Elastomer

Krytí

  • IP66
    IP67
    IP68 (5 bar)
    IP69

Teplotní rozsah

  • -50 °C až +135 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.