SILVYN® FCE-LFH

Falcovaná kovová hadice s tenkostěnným polyolefínovým pláštěm

SILVYN® FCE-LFH je šroubovitě vinutá kovová hadice s falcovaným profilem a polyolefínovým pláštěm s nízkým rizikem vzplanutí

Hazard Level: HL 3

Železnice Vhodný pro venkovní použití Odolnost proti plameni Bez halogenů Nároky na prostor Spolehlivost UV odolný Vodotěsná

Číslo výrobku Jmenovitá velikost Vnitřní x vnější průměr mm Poloměr ohybu mm Balicí jednotky
m
Základní jednotka Bázová cena
61814717
12 10.0 x 14.0 50 25
61814718
16 13.0 x 17.0 60 25
61814719
20 17.0 x 21.5 80 25
61814720
25 21.2 x 26.0 100 25
61814721
32 28.1 x 34.0 125 25
61814722
40 37.7 x 45.0 160 10
61814723
50 48.4 x 56.0 190 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Flexibilní konstrukce hadice umožňuje malé poloměry ohybu a je optimální pro prostorově úsporné uložení ve stísněném prostoru v suchých a vlhkých prostorech, ale i venku
  • Kapalinotěsná

Oblasti použití

  • Pro použití v kolejových vozidlech a autobusech, pro pevné instalace a aplikace, kde může dojít k omezenému pohybu
  • Vhodný i do prostředí s výskytem oleje a zvýšenou teplotou okolí

Vlastnosti výrobku

  • Odolný proti UV záření
  • Bez halogenů a odolná proti plameni
  • Zvýšená mechanická a chemická odolnost

Konstrukce

  • Šroubovitě vinutá kovová ochranná hadice s falcovaným profilem
  • Vnější plášť z bezhalogenové termoplastické směsi polyolefinu

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: kovová ochranná hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kovová ochranná hadice

Certifikace

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Barva

  • RAL 9005 černá, UV odolná

Materiál

  • Kovový s polyolefínovým pláštěm

Teplotní rozsah

  • -25 °C až +80 °C, krátkodobě až +100 °C

  • * Obchodovaný výrobek, nejde o výrobek společnosti Lapp
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.