SILVYN® ZHLS

Falcovaná kovová hadice se silnostěnným polyolefínovým pláštěm

SILVYN® ZHLS je šroubovitě vinutá kovová hadice s falcovaným profilem a polyolefínovým pláštěm s nízkým rizikem vzplanutí

Hazard Level: HL 3

Železnice Vhodný pro venkovní použití Odolnost proti plameni Bez halogenů Mechanická odolnost Robustní Spolehlivost UV odolný Vodotěsná

Číslo výrobku Jmenovitá velikost Vnitřní x vnější průměr mm Poloměr ohybu mm Balicí jednotky
m
Základní jednotka Bázová cena
64400254
1/4" 6.4 x 11.5 40 30
64400255
5/16" 10.1 x 14.4 50 30
64400256
3/8" 12.6 x 17.8 60 30
64400257
1/2" 16.0 x 21.1 75 30
64400258
3/4" 21.0 x 26.4 90 30
64400259
1" 26.5 x 33.1 120 30
64400260
1 1/4" 35.1 x 41.8 135 15
64400261
1 1/2" 40.3 x 47.8 165 15
64400266
2" 51.6 x 59.9 210 15
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Flexibilní konstrukce hadice umožňuje malé poloměry ohybu a je optimální pro prostorově úsporné uložení ve stísněném prostoru v suchých a vlhkých prostorech, ale i venku
  • Kapalinotěsná

Oblasti použití

  • Pro použití v kolejových vozidlech a autobusech, pro pevné instalace a aplikace, kde může dojít k omezenému pohybu
  • Vhodný i do prostředí s výskytem oleje a zvýšenou teplotou okolí

Vlastnosti výrobku

  • Odolnost proti UV záření
  • Bez halogenů a odolná proti plameni
  • Zvýšená mechanická a chemická odolnost

Konstrukce

  • Šroubovitě vinutá kovová ochranná hadice s falcovaným profilem
  • Vnější plášť z bezhalogenové termoplastické směsi polyolefinu

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: kovová ochranná hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kovová ochranná hadice

Certifikace

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Barva

  • RAL 9005 černá, UV odolná

Materiál

  • Kovový s polyolefínovým pláštěm

Teplotní rozsah

  • -25 °C až +80 °C, krátkodobě až +100 °C

  • * Obchodovaný výrobek, nejde o výrobek společnosti Lapp
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.